(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーキャビネット(8段8引出し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーキャビネット(8段8引出し)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
222,114円
税込単価
244,325円

安全・快適のための工夫を随所に盛り込んだ次世代型ローラーキャビネット。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 4段目及び7~8段目の奥行は開口部と底面部でサイズが異なります。

型番

EKX-118 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

EKX-118の外観

外観

  • 付属品:仕切板×6枚、引出しマット×8枚、カギ×2
  • 本体容積:337L
  • 収納容積:203L
  • 質量:110kg

引出しサイズ

  • 1~3段目:幅600×奥行325×高さ55mm
  • 4段目:幅600×奥行410~435×高さ100mm
  • 5~6段目:幅600×奥行410×高さ40mm
  • 7段目:幅600×奥行410~435×高さ100mm
  • 8段目:幅600×奥行410~435×高さ290mm

耐荷重

  • 1~3段目:15kg
  • 4段目:20kg
  • 5~6段目:15kg
  • 7段目:20kg
  • 8段目:30kg

※4段目及び7~8段目の奥行きは、開口部と底面部でサイズが異なります。(寸法図参照)

コンパクトながら収納力もアップ、使い勝手のいいワイド&ローボディ

コンパクトながら収納力もアップ、使い勝手のいいワイド&ローボディ

  • 平均的な日本人の身長から割り出した低めの全高により、最上段の引出しでもアクセスが容易。
  • 引出しのサイズは12.7sq.ロングスピンナハンドルなどの長尺ものが横方向に入る幅600mmのワイド設計。深さについても、12.7sq.ディープソケットを立てて収納できる4段目や、メタルケースに入った専用工具を立てて収納できる最下段など、実際に収納する工具に合わせて最適化されている。

※従来品はSKX5205+SKX5708です。

4段同時にオープン可能なマルチオープンドロワー

4段同時にオープン可能なマルチオープンドロワー

  • 1段目から3段目までの引出しは同時オープンが可能なフリーゾーン、4段目から8段目までの引出しは一段ずつしか開かないセーフティゾーンとしている。(上図参照)
  • 適切な重量バランス設計により、フリーゾーン3段+セーフティーゾーン1段の合計4段まで同時にオープンした状態でも安定した作業が可能。
ツーウェイロック&ロングホイールベースキャスター

ツーウェイロック&ロングホイールベースキャスター

  • 安定感のあるφ126(直径126mm)の硬質ゴムキャスターは、ダブルベアリング採用によりスムーズな動きを実現。
  • 前側の自在キャスターには車輪の回転だけでなく台座の旋回も同時にロックするツーウェイロック機構を採用し、安全性を高めた。
  • 前側キャスターの位置を本体外側にオフセットさせたロングホイールベース設計で安定性を向上させ、キャビネットの転倒を徹底的に防止する。
独創的な台形フォルム(引出し側面図)

独創的な台形フォルム(引出し側面図)

  • 本体上部は独創的な台形フォルムを採用。引出しがひな壇状に開くことで一覧性を高めると同時に、重心を後方に持たせることで全開時の転倒を防ぐ。
ディテール
エンブレムバーの外観

エンブレムバーの外観

高い質感を醸し出すアルミダイキャスト製のエンブレムバー。中央に施したカーボン調のエンブレムが使用者のステイタスを満たす。

フロントハンドルの外観

フロントハンドルの外観

握りやすさのためのこだわりを形にしたアルミダイキャスト製のフロントハンドル。プレス製では得られない質感とフィット感。

トップカウンターの使用イメージ

トップカウンターの使用イメージ

パソコンやサービスマニュアルなどを置ける、仮置きスペースとしても使用可能。落下防止のリム付き。

ベアリングレールの外観

ベアリングレールの外観

動きが滑らかなダブルサスペンション式ベアリングレールを全段に採用。

※補修部品を設定しています。詳細は京都機械工具社サポートセンターへお問い合わせください。

※一部の製品情報のみ掲載しています。

外形図

EKX-118の寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

ラッチ機構・オールロック機構・セーフティーロック機構の使い方

本製品は「引出し」を最大4段まで同時に引き出すことができる安全設計です。

<ラッチ機構>

ローラーキャビネット(8段8引出し) 使用方法1

不意な「引出し」の飛び出しを防止する機構です。取っ手の裏側にあるバーを握ると解除し、放すと「引出し」がロックされます。

<オールロック機構>

ローラーキャビネット(8段8引出し) 使用方法2

全ての「引出し」は1箇所のカギで施錠・解錠をすることができます。

<セーフティーロック機構>

ローラーキャビネット(8段8引出し) 使用方法3

 
本製品の4段目~8段目に装備されている機構です。この間の「引出し」はいずれかの1段しか引き出すことができません。2段の「引出し」を同時に引き出すことはできません。

キャスターストッパーの使い方

<セーフティーロック機構>

ローラーキャビネット(8段8引出し) 使用方法4

 
自在キャスターは回転方向、首振り方向の両方向を同時にロックをすることができます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKX-118

1個

222,114( 244,325円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全・快適のための工夫を随所に盛り込んだ次世代型ローラーキャビネット。
【特長】
・縦方向に配置した2本の大型フロントハンドルにより、取り回しも容易な前後移動キャビネット
・コンパクトながら収納力アップ、使い勝手のいい独創的な台形フォルム
・キャビネットとチェストを1台に集約することで、余分な構造物が不要となり容積効率が大幅アップ
・引出しが閉まる手前でブレーキがかかり、その後ゆっくり引出しを引き込むソフトクロージング機構を採用
・引き込むスピードは気温等の条件により変わります
【用途】
・工具箱として

(i)ご注意

  • 4段目及び7~8段目の奥行は開口部と底面部でサイズが異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット(8段8引出し)の型番EKX-118のページです。
型番EKX-118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーキャビネット(8段8引出し)

ローラーキャビネット(8段8引出し)

    SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

    SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

      ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

      ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

        フラットトップチェスト WS122R

        フラットトップチェスト WS122R

          ローラーキャビネット WS207

          ローラーキャビネット WS207

            チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

            チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

              ミニローラーキャビネット WSS205

              ミニローラーキャビネット WSS205

                ローラーキャビネット 5段用オプション

                ローラーキャビネット 5段用オプション

                  メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE E-Value TONE シグネット
                  通常価格 222,114円 126,927円 104,774円 36,138円 69,860円 22,559円 45,898円 4,000円
                  通常出荷日 4日目   2日目   4日目   5日目   5日目   3日目   5日目   1日目  
                  商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                  外寸(mm) W740×D540×H1230 740×470×910 W740×D470×H910 676×459×281 676×459×995 620×330×1070 615×340×835 -
                  引出し耐荷重(kg) 15 / 30 / 20 - - - - - - -
                  総耐荷重(kg) 100 - - - - 80 - -
                  ボールベアリング式レール仕様 - - - - -

                  ローラーキャビネット(8段8引出し)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました