導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。【特長】・6000カウント。・本体ケース...
Loading...
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
【特長】
・6000カウント。
・本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
・幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)。
・DC/AC連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能。
・データホールド・レンジホールド機能付き。
・6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
・導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
・テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
・約16分で作動するオートパワーセーブ(約16分)解除可。
デジタルマルチメータ CD-732 イメージ
CD732 | 測定レンジ | 最高確度 | |
---|---|---|---|
ファンクション | 直流電圧 | 600m/6/60/600/1,000V | ±(0.5%+2) |
交流電圧 | 6/60/600/750V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 | 600μ/6,000μ/60m/600m/6/15A | ±(1.5%+3) | |
交流電流 | 600μ/6,000μ/60m/600m/6/15A | ±(1.8%+5) | |
抵抗 | 600 /6k /60k /600k /6M /60M | ±(1.2%+4) | |
コンデンサ容量 | 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4,000μ | ±(5.0%+6) | |
周波数 | 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k | ±(0.5%+3) | |
デューティ比 | 20~80% | ±(0.5%+5) | |
導通 | 10~60Ω以下でブザー音、ランプ点灯 | ||
ダイオードテスト | 開放電圧:約2.7V | ||
周波数特性 | 45~500Hz | ||
ヒューズ/電源 | φ6.3×32mm 400mA/1,000V セラミック管 φ10×38mm 16A/1,000V セラミック管 | R6P(単3形乾電池) 1.5V×2 | |
寸法/質量 | H167×W90×D48mm/約320g | ||
付属品 | テストリード(TL-25a:全長約1.1m)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 |
電圧測定は、直流電圧(DCV)または交流電圧(ACV)のファンクションスイッチを使います。
周波数測定は、ファンクションスイッチACVでSELECTボタンを押して「Hz」が表示されてから、AC5V以上~100V以下(正弦波)で測定可能です。
デューティ比測定は、ファンクションスイッチACVでSELECTボタンを押して「Duty」が表示されてから、ゼロクロスのピーク値5V~60Vにて測定可能です。
抵抗測定は、ファンクションスイッチΩで測定可能です。
ダイオードテストは、ファンクションスイッチΩでSELECTボタンを1回押して「ダイオードマーク」が表示されてから測定します。
導通テストは、ファンクションスイッチΩでSELECTボタンを2回押して「ブザーマーク」が表示されてから測定します。
静電容量測定は、ファンクションスイッチΩでSELECTボタンを3回押して単位に「nF」が表示されてから測定します。
電流測定は、ファンクションスイッチ600・6000μA、60・600mA、6・15Aのいずれかに合わせて測定します。直流/交流の切り替えはSELECTボタンで行います。
電流測定は、右図のように測定する負荷に対し直列に本器が接続するようにして測ります。
TL-25a 着脱式
sanwaは、1941年の創業からマルチメーター・その他各種測定器メーカーとして、これまで半世紀以上に亘り国内・海外にて高い信頼を頂いてまいりました。
製品開発はお客様の信頼と満足を第一に "コンパクト且つ 安全" を追求しています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CD-732で型番確定
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)の型番CD-732のページです。
型番CD-732に関する仕様情報を記載しております。