(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ステンレスバイス DM30C

精密ステンレスバイス DM30C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,519円
税込単価
98,471円

【特長】・横置きした時の安定度を向上させたハンドル開閉式のコンパクト精密バイス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • A(mm):
    90
  • B(mm):
    35
  • C(mm):
    35
  • D(mm):
    15
  • E(mm):
    20
  • F(mm):
    20
  • G(MAX)(mm):
    30
  • H(mm):
    25
  • I:
    M4
  • J(mm):
    7.5
  • K(mm):
    7.5
  • L(mm):
    30
  • M(mm):
    6
  • N(mm):
    φ15
  • O(mm):
    10
  • P:
    70mm
  • Q(mm):
    25
  • R(mm):
    M5
  • Mass(kg):
    0.65
  • 材質:
    J.A.M.オリジナルステンレス
  • 焼入硬度:
    HRC57°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.003/100mm以内
  • 仕様:
    ハンドル締付式,ネジ収納型バイス,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密ステンレスバイス DM30C:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM30C

1個

89,519( 98,471円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横置きした時の安定度を向上させたハンドル開閉式のコンパクト精密バイスです。

DM30Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス DM30Cの型番DM30Cのページです。
型番DM30Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ステンレスバイス DM30C

精密ステンレスバイス DM30C

    精密ステンレスバイス DN20

    精密ステンレスバイス DN20

      精密バイス MP80

      精密バイス MP80

        精密バイス MP120

        精密バイス MP120

          精密バイス HG80

          精密バイス HG80

            精密門型バイス

            精密門型バイス

              精密ステンレスバイス PMV15

              精密ステンレスバイス PMV15

                精密バイス WP80

                精密バイス WP80

                  精密バイス HG120

                  精密バイス HG120

                    ステンレス製精密バイス

                    ステンレス製精密バイス

                      ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ

                      ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ

                        精密バイス WS80

                        精密バイス WS80

                          精密バイス NP30

                          精密バイス NP30

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 エスコ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 89,519円 82,295円 124,427円 180,682円 195,438円 117,362円 63,815円 133,395円 278,235円 49,992円 27,540円 100,581円 88,182円
                            通常出荷日 16日目   16日目   39日目   39日目   39日目   3日目   39日目   39日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   16日目   16日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            機構 ネジ式 ネジ式 - - - - - - - - ネジ式 - -
                            A(mm) 90 75 185 250 172 - 50 160 237 - - 160 90
                            B(mm) 35 25 70 90 70 - 21 70 90 - - 70 60
                            C(mm) 35 28 65 80 70 - 23.5 62 90 - - 62 50

                            精密ステンレスバイス DM30Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました