(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ステンレスバイス DN20

精密ステンレスバイス DN20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,295円 72,798円
税込単価
90,525円 80,078円

【特長】・ハンドル開閉式バイスの中で最もコンパクトなバイスで微小・微細ワークの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • A(mm):
    75
  • B(mm):
    25
  • C(mm):
    28
  • D(mm):
    13
  • E(mm):
    15
  • F(mm):
    20
  • G(MAX)(mm):
    20
  • H(mm):
    30
  • I:
    M4
  • J(mm):
    6
  • K(mm):
    7.5
  • L(mm):
    15
  • M(mm):
    6
  • N(mm):
    φ11
  • O(mm):
    10
  • P:
    50mm
  • Q(mm):
    M4
  • Mass(kg):
    0.27
  • 材質:
    J.A.M.オリジナルステンレス
  • 焼入硬度:
    HRC57°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.002/100mm以内
  • 仕様:
    ハンドル締付式,ネジ収納型バイス,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密ステンレスバイス DN20:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DN20

1個

82,295円

72,798

( 80,078円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル開閉式バイスの中で最もコンパクトなバイスで微小・微細ワークのクランプに適しています。

カタログ

 

DN20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス DN20の型番DN20のページです。
型番DN20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ステンレスバイス DN20

精密ステンレスバイス DN20

    精密バイス HG80

    精密バイス HG80

      精密バイス MP80

      精密バイス MP80

        精密ステンレスバイス DM30C

        精密ステンレスバイス DM30C

          精密バイス MP120

          精密バイス MP120

            精密バイス HG120

            精密バイス HG120

              マシンバイスシリーズ ガイドブロック

              マシンバイスシリーズ ガイドブロック

                精密ステンレスバイス PMV15

                精密ステンレスバイス PMV15

                  精密バイス MP30

                  精密バイス MP30

                    精密バイス NS50

                    精密バイス NS50

                      精密バイス NP30

                      精密バイス NP30

                        精密バイス WP80

                        精密バイス WP80

                          ステンレス製精密バイス

                          ステンレス製精密バイス

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ナベヤ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機
                            通常価格 82,295円 195,438円 124,427円 89,519円 180,682円 278,235円 3,924円 63,815円 97,969円 84,205円 88,182円 133,395円 49,992円
                            通常出荷日 16日目   39日目   39日目   16日目   39日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   39日目   16日目   16日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 ブロック 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            機構 ネジ式 - - ネジ式 - - - - - - - - -
                            A(mm) 75 172 185 90 250 237 - 50 120 110 90 160 -
                            B(mm) 25 70 70 35 90 90 - 21 60 45 60 70 -
                            C(mm) 28 70 65 35 80 90 - 23.5 55 45 50 62 -

                            精密ステンレスバイス DN20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました