(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック・マグネット付サインバー LSBM100

ロック・マグネット付サインバー LSBM100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134,442円
税込単価
147,886円

【特長】・角度検査、ワークの角度設定、ケガキ等にご使用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • A(mm):
    25
  • B(mm):
    130
  • C(mm):
    65
  • D(mm):
    100
  • E(mm):
    150
  • Mass(kg):
    1.32
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 角度誤差:
    30秒以内
  • 仕様:
    傾斜加工用ツール,磁性あり

型番

LSBM100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ロック・マグネット付サインバー LSBM100:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSBM100

1個

134,442( 147,886円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度検査、ワークの角度設定、ケガキ等にご使用いただけます。

LSBM100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロック・マグネット付サインバー LSBM100の型番LSBM100のページです。
型番LSBM100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック・マグネット付サインバー LSBM100

ロック・マグネット付サインバー LSBM100

    マグネット付サインバー MSB50

    マグネット付サインバー MSB50

      サインバー SB50

      サインバー SB50

        水平調整ブロック

        水平調整ブロック

          マシンバイスシリーズ ワークストップ

          マシンバイスシリーズ ワークストップ

            バイス用Vブロック

            バイス用Vブロック

              プルダウンバイス(フリージョーバイス)

              プルダウンバイス(フリージョーバイス)

                ツーピースバイス

                ツーピースバイス

                  フリーバイス

                  フリーバイス

                    ミーリングバイス 回転台付き

                    ミーリングバイス 回転台付き

                      精密モジュラーマシンバイス

                      精密モジュラーマシンバイス

                        精密サインバイス

                        精密サインバイス

                          フリーバイス(2コ1組)

                          フリーバイス(2コ1組)

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン スーパーツール ナベヤ ミスミ ナベヤ ナベヤ ニューストロング トラスコ中山 ジェラルディ 榮製機 スーパーツール
                            通常価格 134,442円 98,178円 57,802円 17,963円 5,780円 - 52,700円 90,100円 116,704円 32,787円 135,000円 151,415円 90,994円
                            通常出荷日 39日目   16日目   16日目   1日目   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   29日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ ブロック パーツ ブロック 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            A(mm) 25 20 20 - - - - - - - - - -
                            B(mm) 130 70 64 - - - - - - - - - -
                            C(mm) 65 33 24 - - - - - - - - - -
                            D(mm) 100 50 50 - - - - - - - - - -

                            ロック・マグネット付サインバー LSBM100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました