(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付サインバー MSB50

マグネット付サインバー MSB50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,178円
税込単価
107,996円

【特長】・角度検査、ワークの角度設定、ケガキ等にご使用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • A(mm):
    20
  • B(mm):
    70
  • C(mm):
    33
  • D(mm):
    50
  • E(mm):
    72
  • Mass(kg):
    0.25
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 角度誤差:
    15秒以内
  • 仕様:
    傾斜加工用ツール,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マグネット付サインバー MSB50:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSB50

1個

98,178( 107,996円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度検査、ワークの角度設定、ケガキ等にご使用いただけます。

MSB50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット付サインバー MSB50の型番MSB50のページです。
型番MSB50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付サインバー MSB50

マグネット付サインバー MSB50

    ロック・マグネット付サインバー LSBM100

    ロック・マグネット付サインバー LSBM100

      サインバー SB50

      サインバー SB50

        プルダウンバイス(フリージョーバイス)

        プルダウンバイス(フリージョーバイス)

          マシンバイスシリーズ ワークストップ

          マシンバイスシリーズ ワークストップ

            精密モジュラーマシンバイス

            精密モジュラーマシンバイス

              バイス用Vブロック

              バイス用Vブロック

                精密サインバイス

                精密サインバイス

                  水平調整ブロック

                  水平調整ブロック

                    ツーピースバイス

                    ツーピースバイス

                      ミーリングバイス用回転台

                      ミーリングバイス用回転台

                        5軸マシンバイスワークストップ

                        5軸マシンバイスワークストップ

                          精密バイス WS80

                          精密バイス WS80

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ナベヤ ナベヤ ジェラルディ ミスミ 榮製機 スーパーツール ナベヤ ギガ・セレクション ナベヤ 日本オートマチックマシン
                            通常価格 98,178円 134,442円 57,802円 52,700円 5,780円 135,000円 - 151,415円 17,963円 90,100円 3,500円 6,248円 100,581円
                            通常出荷日 16日目   39日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   5日目~   5日目   1日目   3日目~   7日目   3日目   16日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ 本体 ブロック 本体 ブロック 本体 パーツ 本体 本体
                            A(mm) 20 25 20 - - - - - - - - - 160
                            B(mm) 70 130 64 - - - - - - - - - 70
                            C(mm) 33 65 24 - - - - - - - - - 62
                            D(mm) 50 100 50 - - - - - - - - - 30

                            マグネット付サインバー MSB50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました