(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ステンレスバイス PMV15

精密ステンレスバイス PMV15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,815円 62,966円
税込単価
70,197円 69,263円

【特長】・バイスの中で最もコンパクトなバイスで微小・微細ワークのクランプに適し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    50
  • B(mm):
    21
  • C(mm):
    23.5
  • D(mm):
    8.5
  • E(mm):
    15
  • F(mm):
    13
  • G(mm):
    15
  • H(mm):
    18
  • I:
    M3
  • J(mm):
    15
  • K(mm):
    6
  • L(mm):
    38
  • M(mm):
    M3
  • Mass(kg):
    0.15
  • 材質:
    J.A.M.オリジナルステンレス
  • 焼入硬度:
    HRC57°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.002/100mm以内
  • 仕様:
    六角レンチ締付式,ダウンホールド機構,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密ステンレスバイス PMV15:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMV15

1個

63,815円

62,966

( 69,263円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイスの中で最もコンパクトなバイスで微小・微細ワークのクランプに適しています。

PMV15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス PMV15の型番PMV15のページです。
型番PMV15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ステンレスバイス PMV15

精密ステンレスバイス PMV15

    精密バイス NS50

    精密バイス NS50

      精密ステンレスバイス DN20

      精密ステンレスバイス DN20

        精密バイス WS80

        精密バイス WS80

          精密バイス WS120

          精密バイス WS120

            水平調整ブロック

            水平調整ブロック

              ステンレス製精密バイス

              ステンレス製精密バイス

                精密ステンレスバイス DM30C

                精密ステンレスバイス DM30C

                  精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ

                  精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ

                    エスコ 精密バイス

                    エスコ 精密バイス

                      マシンバイスシリーズ ガイドブロック

                      マシンバイスシリーズ ガイドブロック

                        精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                        精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                          精密バイス NS150/200

                          精密バイス NS150/200

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン スーパーツール 榮製機 日本オートマチックマシン トラスコ中山 エスコ ナベヤ トラスコ中山 日本オートマチックマシン
                            通常価格 63,815円 84,205円 82,295円 100,581円 188,938円 17,963円 49,992円 89,519円 26,132円 29,200円 3,924円 24,476円 218,223円
                            通常出荷日 39日目   16日目   16日目   16日目   39日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 ブロック 本体 本体 本体 本体 ブロック 本体 本体
                            A(mm) 50 110 75 160 210 - - 90 - - - - 285
                            B(mm) 21 45 25 70 90 - - 35 - - - - 120
                            C(mm) 23.5 45 28 62 80 - - 35 - - - - 90
                            D(mm) 8.5 20 13 30 40 - - 15 - - - - 40

                            精密ステンレスバイス PMV15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました