(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインバー SB50

サインバー SB50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,802円 51,131円
税込単価
63,582円 56,244円

【特長】・角度検査、ワークの角度設定、ケガキ等にご使用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • A(mm):
    20
  • B(mm):
    64
  • C(mm):
    24
  • D(mm):
    50
  • Mass(kg):
    0.23
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 角度誤差:
    15秒以内
  • 仕様:
    傾斜加工用ツール,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

サインバー SB50:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB50

1個

57,802円

51,131

( 56,244円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度検査、ワークの角度設定、ケガキ等にご使用いただけます。

SB50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サインバー SB50の型番SB50のページです。
型番SB50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインバー SB50

サインバー SB50

    精密バイス MP30

    精密バイス MP30

      マグネット付サインバー MSB50

      マグネット付サインバー MSB50

        精密バイス WP80

        精密バイス WP80

          ミーリングバイスハンドル

          ミーリングバイスハンドル

            5軸マシンバイスハイトブロック(キータイプ)

            5軸マシンバイスハイトブロック(キータイプ)

              5軸マシンバイス用ハイトブロック

              5軸マシンバイス用ハイトブロック

                ロック・マグネット付サインバー LSBM100

                ロック・マグネット付サインバー LSBM100

                  精密バイス MP80

                  精密バイス MP80

                    CNC突切りバープラー(SQシャンク)

                    CNC突切りバープラー(SQシャンク)

                      精密バイス MP120

                      精密バイス MP120

                        ボール盤バイス

                        ボール盤バイス

                          精密ステンレスバイス DM30-1/30-2

                          精密ステンレスバイス DM30-1/30-2

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン トラスコ中山 ナベヤ ナベヤ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ノガ・ウォーターズ 日本オートマチックマシン エスコ 日本オートマチックマシン
                            通常価格 57,802円 97,969円 98,178円 133,395円 2,582円 111,350円 100,300円 134,442円 124,427円 96,744円 180,682円 23,930円 114,881円
                            通常出荷日 16日目   39日目   16日目   39日目   1日目~   19日目   19日目   39日目   39日目   1日目~   39日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ パーツ 本体 パーツ 本体 本体 ブロック ブロック パーツ 本体 本体 本体 本体 本体
                            A(mm) 20 120 20 160 - - - 25 185 - 250 - 120
                            B(mm) 64 60 70 70 - - - 130 70 - 90 - 60
                            C(mm) 24 55 33 62 - - - 65 65 - 80 - 50
                            D(mm) 50 25 50 30 - - - 100 30 - 35 - 25

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました