(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス HG120

精密バイス HG120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278,235円
税込単価
306,059円

【特長】・バイス変形防止機構を内蔵したハンドル開閉式バイスで切削・研削の超精密...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    237
  • B(mm):
    90
  • C(mm):
    90
  • D(mm):
    40
  • E(mm):
    50
  • F(mm):
    50
  • G(mm):
    120
  • H(mm):
    60
  • I:
    M6
  • J(W×D)(mm):
    12×7
  • K(mm):
    12
  • L(mm):
    193
  • Mass(kg):
    10.3
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    100mmにつき0.002mm以内
  • 直角度:
    0.003/100mm以内
  • 仕様:
    ハンドル締付式,ハイグレードタイプ,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密バイス HG120:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG120

1個

278,235( 306,059円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイス変形防止機構を内蔵したハンドル開閉式バイスで切削・研削の超精密加工に適しています。

HG120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密バイス HG120の型番HG120のページです。
型番HG120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス HG120

精密バイス HG120

    精密バイス HG80

    精密バイス HG80

      精密バイス WP120

      精密バイス WP120

        精密バイス WP80

        精密バイス WP80

          精密ステンレスバイス DN20

          精密ステンレスバイス DN20

            精密バイス NP30

            精密バイス NP30

              精密バイス WS80

              精密バイス WS80

                精密バイス WS120

                精密バイス WS120

                  精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                  精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                    精密バイス NS150/200

                    精密バイス NS150/200

                      精密バイス MP120

                      精密バイス MP120

                        精密バイス MP80

                        精密バイス MP80

                          メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                          通常価格 278,235円 195,438円 182,464円 133,395円 82,295円 88,182円 100,581円 188,938円 149,314円 218,223円 180,682円 124,427円
                          通常出荷日 39日目   39日目   1日目   当日出荷可能 39日目   16日目   16日目   16日目   39日目   8日目   1日目   当日出荷可能 39日目   39日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          A(mm) 237 172 210 160 75 90 160 210 170 285 250 185
                          B(mm) 90 70 90 70 25 60 70 90 70 120 90 70
                          C(mm) 90 70 80 62 28 50 62 80 62 90 80 65
                          D(mm) 40 30 40 30 13 25 30 40 30 40 35 30

                          精密バイス HG120のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました