(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス HG80

精密バイス HG80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195,438円 172,884円
税込単価
214,982円 190,172円

【特長】・バイス変形防止機構を内蔵したハンドル開閉式バイスで切削・研削の超精密...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    172
  • B(mm):
    70
  • C(mm):
    70
  • D(mm):
    30
  • E(mm):
    40
  • F(mm):
    40
  • G(mm):
    80
  • H(mm):
    50
  • I:
    M6
  • L(mm):
    143
  • Mass(kg):
    4.7
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    100mmにつき0.002mm以内
  • 直角度:
    0.003/100mm以内
  • 仕様:
    ハンドル締付式,ハイグレードタイプ,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

精密バイス HG80:関連画像

選定サポート情報

バイス構造詳細図

精密バイス HG80 HGバイスのしくみ

技術情報

バイス変形防止機構の説明図

精密バイス HG80 バイス変形防止器機構図解

精密バイスに独立したクランプ治具を内蔵することにより、締付け時の変形はクランプ治具部分に集中し、バイス本体の平行度直覚度に影響しないため精密加工に適しています。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG80

1個

195,438円

172,884

( 190,172円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイス変形防止機構を内蔵したハンドル開閉式バイスで切削・研削の超精密加工に適しています。

HG80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密バイス HG80の型番HG80のページです。
型番HG80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス HG80

精密バイス HG80

    精密バイス HG120

    精密バイス HG120

      精密ステンレスバイス DN20

      精密ステンレスバイス DN20

        精密バイス MP80

        精密バイス MP80

          精密バイス MP120

          精密バイス MP120

            精密バイス WP80

            精密バイス WP80

              精密ステンレスバイス DM30C

              精密ステンレスバイス DM30C

                精密バイス NP30

                精密バイス NP30

                  高精度横ネジバイス

                  高精度横ネジバイス

                    精密門型バイス

                    精密門型バイス

                      70mm 精密バイス

                      70mm 精密バイス

                        精密バイス MP30

                        精密バイス MP30

                          精密サインバイス L50

                          精密サインバイス L50

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 榮製機 エスコ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 195,438円 278,235円 82,295円 124,427円 180,682円 133,395円 89,519円 88,182円 140,335円 117,362円 54,710円 97,969円 260,468円
                            通常出荷日 39日目   39日目   16日目   39日目   39日目   39日目   16日目   16日目   5日目   3日目   1日目   39日目   6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            A(mm) 172 237 75 185 250 160 90 90 - - - 120 160
                            B(mm) 70 90 25 70 90 70 35 60 - - - 60 75
                            C(mm) 70 90 28 65 80 62 35 50 - - - 55 93
                            D(mm) 30 40 13 30 35 30 15 25 - - - 25 30

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました