(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス MP120

精密バイス MP120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,682円 176,670円
税込単価
198,750円 194,337円

【特長】・クランプのネジ取り付け部と本体が一体構造で、横置きした時の安定度を向...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    250
  • B(mm):
    90
  • C(mm):
    80
  • D(mm):
    35
  • E(mm):
    45
  • F(mm):
    45
  • G(mm):
    120
  • H(mm):
    55
  • I:
    M6
  • J(W×D)(mm):
    10×7
  • K(mm):
    15
  • L(mm):
    195
  • M(mm):
    6(90°)
  • Mass(kg):
    8.7
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.005/100mm以内
  • 仕様:
    ハンドル締付式,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密バイス MP120:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP120

1個

180,682円

176,670

( 194,337円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプのネジ取り付け部と本体が一体構造で、横置きした時の安定度を向上させたハンドル開閉式バイスです。

MP120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密バイス MP120の型番MP120のページです。
型番MP120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス MP120

精密バイス MP120

    精密バイス MP80

    精密バイス MP80

      精密バイス MP30

      精密バイス MP30

        精密ステンレスバイス DM30C

        精密ステンレスバイス DM30C

          精密ステンレスバイス DN20

          精密ステンレスバイス DN20

            精密バイス HG120

            精密バイス HG120

              精密バイス HG80

              精密バイス HG80

                フリーバイス

                フリーバイス

                  精密バイス WP120

                  精密バイス WP120

                    精密バイス NP30

                    精密バイス NP30

                      5軸マシンバイスステップ口金G

                      5軸マシンバイスステップ口金G

                        精密バイス(ハンドル式)

                        精密バイス(ハンドル式)

                          精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット

                          精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ニューストロング 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 180,682円 124,427円 97,969円 89,519円 82,295円 278,235円 195,438円 116,704円 182,464円 88,182円 13,600円 35,408円 7,654円
                            通常出荷日 39日目   39日目   39日目   16日目   16日目   39日目   39日目   29日目   1日目   当日出荷可能 16日目   3日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 パーツ
                            A(mm) 250 185 120 90 75 237 172 - 210 90 - - -
                            B(mm) 90 70 60 35 25 90 70 - 90 60 - - -
                            C(mm) 80 65 55 35 28 90 70 - 80 50 - - -
                            D(mm) 35 30 25 15 13 40 30 - 40 25 - - -

                            精密バイス MP120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました