(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス WS120

精密バイス WS120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188,938円
税込単価
207,832円

【特長】・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    210
  • B(mm):
    90
  • C(mm):
    80
  • D(mm):
    40
  • E(mm):
    40
  • F(mm):
    40
  • G(mm):
    120
  • H(mm):
    50
  • I:
    M6
  • J(W×D)(mm):
    10×7
  • K(mm):
    12
  • M(mm):
    6(90°)
  • Mass(kg):
    5.8
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.005/100mm以内
  • 仕様:
    六角レンチ締付式,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密バイス WS120:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS120

1個

188,938( 207,832円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイプのバイスです。

WS120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密バイス WS120の型番WS120のページです。
型番WS120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス WS120

精密バイス WS120

    精密バイス WS80

    精密バイス WS80

      精密バイス NS150/200

      精密バイス NS150/200

        精密バイス NS50

        精密バイス NS50

          精密バイス MP30

          精密バイス MP30

            精密バイス MP80

            精密バイス MP80

              精密バイス MP120

              精密バイス MP120

                ステンレス製精密バイス

                ステンレス製精密バイス

                  モールドバイス

                  モールドバイス

                    精密ステンレスバイス PMV15

                    精密ステンレスバイス PMV15

                      5軸マシンバイス用ハイトブロック

                      5軸マシンバイス用ハイトブロック

                        5軸マシンバイスハイトブロック(キータイプ)

                        5軸マシンバイスハイトブロック(キータイプ)

                          精密バイス NP30

                          精密バイス NP30

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 ナベヤ 日本オートマチックマシン ナベヤ ナベヤ 日本オートマチックマシン
                            通常価格 188,938円 100,581円 218,223円 84,205円 97,969円 124,427円 180,682円 49,992円 224,400円 63,815円 100,300円 111,350円 88,182円
                            通常出荷日 39日目   16日目   1日目   当日出荷可能 16日目   39日目   39日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   39日目   19日目   19日目   16日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 ブロック ブロック 本体
                            A(mm) 210 160 285 110 120 185 250 - - 50 - - 90
                            B(mm) 90 70 120 45 60 70 90 - - 21 - - 60
                            C(mm) 80 62 90 45 55 65 80 - - 23.5 - - 50
                            D(mm) 40 30 40 20 25 30 35 - - 8.5 - - 25

                            精密バイス WS120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました