(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス WS80

精密バイス WS80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,581円 97,935円
税込単価
110,639円 107,729円

【特長】・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    160
  • B(mm):
    70
  • C(mm):
    62
  • D(mm):
    30
  • E(mm):
    32
  • F(mm):
    33
  • G(mm):
    80
  • H(mm):
    45
  • I:
    M6
  • J(W×D)(mm):
    8×7
  • K(mm):
    9
  • M(mm):
    6(90°)
  • Mass(kg):
    3.0
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.005/100mm以内
  • 仕様:
    六角レンチ締付式,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密バイス WS80:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS80

1個

100,581円

97,935

( 107,729円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイプのバイスです。

カタログ

 

WS80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バイス WS80の型番WS80のページです。
型番WS80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス WS80

精密バイス WS80

    精密バイス WS120

    精密バイス WS120

      精密バイス NS150/200

      精密バイス NS150/200

        精密バイス NS50

        精密バイス NS50

          精密ステンレスバイス DS80/150

          精密ステンレスバイス DS80/150

            精密バイス WP80

            精密バイス WP80

              精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

              精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

                精密バイス WP120

                精密バイス WP120

                  精密バイス NP30

                  精密バイス NP30

                    精密バイス SKS-3

                    精密バイス SKS-3

                      精密バイス HG120

                      精密バイス HG120

                        精密バイス HG80

                        精密バイス HG80

                          FAマシンバイス用口金

                          FAマシンバイス用口金

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ナベヤ
                            通常価格 100,581円 188,938円 218,223円 84,205円 125,258円 133,395円 66,017円 182,464円 88,182円 46,020円 278,235円 195,438円 12,920円
                            通常出荷日 16日目   39日目   1日目   当日出荷可能 16日目   8日目~   39日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 16日目   3日目~   39日目   39日目   3日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ
                            A(mm) 160 210 285 110 - 160 65 210 90 - 237 172 -
                            B(mm) 70 90 120 45 - 70 25 90 60 - 90 70 -
                            C(mm) 62 80 90 45 - 62 28 80 50 - 90 70 -
                            D(mm) 30 40 40 20 - 30 10 40 25 - 40 30 -

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました