(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス NS50

精密バイス NS50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,205円 82,335円
税込単価
92,626円 90,569円

【特長】・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    110
  • B(mm):
    45
  • C(mm):
    45
  • D(mm):
    20
  • E(mm):
    25
  • F(mm):
    25
  • G(mm):
    50
  • H(mm):
    35
  • I:
    M5
  • J(W×D)(mm):
    6×6
  • K(mm):
    8
  • M(mm):
    4(90°)
  • Mass(kg):
    1
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.005/100mm以内
  • 仕様:
    六角レンチ締付式,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密バイス NS50:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS50

1個

84,205円

82,335

( 90,569円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイプのバイスです

カタログ

 

NS50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バイス NS50の型番NS50のページです。
型番NS50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス NS50

精密バイス NS50

    精密ステンレスバイス PMV15

    精密ステンレスバイス PMV15

      精密バイス WS80

      精密バイス WS80

        精密バイス WS120

        精密バイス WS120

          ステンレス製精密バイス

          ステンレス製精密バイス

            精密バイス NS150/200

            精密バイス NS150/200

              精密ステンレスバイス DN20

              精密ステンレスバイス DN20

                精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                  精密バイス MP30

                  精密バイス MP30

                    精密ステンレスバイス DM30C

                    精密ステンレスバイス DM30C

                      精密バイス NP30

                      精密バイス NP30

                        モールドバイス

                        モールドバイス

                          精密バイス HG120

                          精密バイス HG120

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン トラスコ中山 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ナベヤ 日本オートマチックマシン
                            通常価格 84,205円 63,815円 100,581円 188,938円 49,992円 218,223円 82,295円 24,476円 97,969円 89,519円 88,182円 224,400円 278,235円
                            通常出荷日 16日目   39日目   16日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 16日目   1日目   39日目   16日目   16日目   4日目~   39日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            A(mm) 110 50 160 210 - 285 75 - 120 90 90 - 237
                            B(mm) 45 21 70 90 - 120 25 - 60 35 60 - 90
                            C(mm) 45 23.5 62 80 - 90 28 - 55 35 50 - 90
                            D(mm) 20 8.5 30 40 - 40 13 - 25 15 25 - 40

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました