(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス WP80

精密バイス WP80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,395円 120,469円
税込単価
146,735円 132,516円

【特長】・高精度の切削・研削・タッピング加工等に幅広くご活用いただけるハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    160
  • B(mm):
    70
  • C(mm):
    62
  • D(mm):
    30
  • E(mm):
    32
  • F(mm):
    33
  • G(mm):
    80
  • H(mm):
    45
  • I:
    M6
  • J(W×D)(mm):
    7×7
  • K(mm):
    8
  • L(mm):
    145
  • M(mm):
    6(90°)
  • Mass(kg):
    4
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.005/100mm以内
  • 仕様:
    ハンドル締付式,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密バイス WP80:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP80

1個

133,395円

120,469

( 132,516円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度の切削・研削・タッピング加工等に幅広くご活用いただけるハンドル開閉式バイスです。

カタログ

 

WP80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バイス WP80の型番WP80のページです。
型番WP80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス WP80

精密バイス WP80

    精密バイス WP120

    精密バイス WP120

      精密バイス NP30

      精密バイス NP30

        精密バイス WS80

        精密バイス WS80

          精密バイス HG80

          精密バイス HG80

            精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

            精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

              精密バイス HG120

              精密バイス HG120

                精密バイス WS120

                精密バイス WS120

                  精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット

                  精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット

                    精密ステンレスバイス DN20

                    精密ステンレスバイス DN20

                      精密ステンレスバイス DS80/150

                      精密ステンレスバイス DS80/150

                        精密バイス NS150/200

                        精密バイス NS150/200

                          精密ステンレスバイス DM30C

                          精密ステンレスバイス DM30C

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン トラスコ中山 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 133,395円 182,464円 88,182円 100,581円 195,438円 149,314円 278,235円 188,938円 7,654円 82,295円 125,258円 218,223円 89,519円
                            通常出荷日 39日目   1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   39日目   8日目   39日目   39日目   1日目~   16日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 16日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体
                            A(mm) 160 210 90 160 172 170 237 210 - 75 - 285 90
                            B(mm) 70 90 60 70 70 70 90 90 - 25 - 120 35
                            C(mm) 62 80 50 62 70 62 90 80 - 28 - 90 35
                            D(mm) 30 40 25 30 30 30 40 40 - 13 - 40 15

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました