(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス NP30

精密バイス NP30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,182円 84,672円
税込単価
97,000円 93,139円

【特長】・高精度の切削・研削・タッピング加工等に幅広くご活用いただけるハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    90
  • B(mm):
    60
  • C(mm):
    50
  • D(mm):
    25
  • E(mm):
    25
  • F(mm):
    25
  • G(mm):
    30
  • H(mm):
    30
  • I:
    M5
  • J(W×D)(mm):
    6×6
  • K(mm):
    5
  • L(mm):
    58
  • M(mm):
    6(90°)
  • Mass(kg):
    1.6
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.005/100mm以内
  • 仕様:
    ハンドル締付式,磁性あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密バイス NP30:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP30

1個

88,182円

84,672

( 93,139円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度の切削・研削・タッピング加工等に幅広くご活用いただけるハンドル開閉式バイスです。

カタログ

 

NP30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バイス NP30の型番NP30のページです。
型番NP30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス NP30

精密バイス NP30

    精密バイス MP30

    精密バイス MP30

      精密バイス WP80

      精密バイス WP80

        精密バイス MP80

        精密バイス MP80

          精密バイス MP120

          精密バイス MP120

            精密バイス HG80

            精密バイス HG80

              精密バイス HG120

              精密バイス HG120

                精密門型バイス

                精密門型バイス

                  精密バイス WS120

                  精密バイス WS120

                    精密バイス WS80

                    精密バイス WS80

                      精密ステンレスバイス DN20

                      精密ステンレスバイス DN20

                        精密バイス WP120

                        精密バイス WP120

                          精密バイス(ハンドル式)

                          精密バイス(ハンドル式)

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン トラスコ中山
                            通常価格 88,182円 97,969円 133,395円 124,427円 180,682円 195,438円 278,235円 117,362円 188,938円 100,581円 82,295円 182,464円 35,408円
                            通常出荷日 16日目   39日目   39日目   39日目   39日目   39日目   39日目   3日目   39日目   16日目   16日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            A(mm) 90 120 160 185 250 172 237 - 210 160 75 210 -
                            B(mm) 60 60 70 70 90 70 90 - 90 70 25 90 -
                            C(mm) 50 55 62 65 80 70 90 - 80 62 28 80 -
                            D(mm) 25 25 30 30 35 30 40 - 40 30 13 40 -

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました