(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密バイス NS150/200 (型番リスト)

精密バイス NS150/200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
218,223円
税込単価
240,045円

【特長】・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    285
  • B(mm):
    120
  • C(mm):
    90
  • D(mm):
    40
  • E(mm):
    50
  • F(mm):
    60
  • G(mm):
    150
  • H(mm):
    70
  • I:
    M6
  • J(W×D)(mm):
    12×7
  • K(mm):
    14
  • M(mm):
    8(90°)
  • Mass(kg):
    13.5
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    0.002/100mm以内
  • 直角度:
    0.005/100mm以内
  • 仕様:
    六角レンチ締付式,磁性あり
  • 付属品:
    専用クランプ4ヶ付属

(i)ご注意

  • NS200はV溝がありません。(移動ジョー)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体A(mm)285
B(mm)120C(mm)90
D(mm)40E(mm)50
F(mm)60G(mm)150
H(mm)70IM6
J(W×D)(mm)12×7K(mm)14
M(mm)8(90°)Mass(kg)13.5
材質SKS材焼入硬度HRC60°
平行度0.002/100mm以内直角度0.005/100mm以内
仕様六角レンチ締付式,磁性あり付属品専用クランプ4ヶ付属

商品情報

精密バイス NS150/200:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS150

1個

218,223( 240,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイプのバイスです。

(i)ご注意

  • NS200はV溝がありません。(移動ジョー)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バイス NS150/200の型番NS150のページです。
型番NS150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密バイス NS150/200

精密バイス NS150/200

    精密バイス WS80

    精密バイス WS80

      精密バイス NS50

      精密バイス NS50

        精密バイス WS120

        精密バイス WS120

          精密ステンレスバイス DS80/150

          精密ステンレスバイス DS80/150

            精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

            精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

              精密門型バイス

              精密門型バイス

                精密バイス SKS-3

                精密バイス SKS-3

                  精密バイス HG120

                  精密バイス HG120

                    精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット

                    精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット

                      精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                      精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                        バイス用Vブロック

                        バイス用Vブロック

                          精密バイス WP80

                          精密バイス WP80

                            メーカー 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 榮製機 日本オートマチックマシン トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 日本オートマチックマシン
                            通常価格 218,223円 100,581円 84,205円 188,938円 125,258円 66,017円 117,362円 46,020円 278,235円 5,183円 24,476円 - 133,395円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   39日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   39日目   2日目~   1日目   5日目~   39日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 ブロック 本体
                            A(mm) 285 160 110 210 - 65 - - 237 - - - 160
                            B(mm) 120 70 45 90 - 25 - - 90 - - - 70
                            C(mm) 90 62 45 80 - 28 - - 90 - - - 62
                            D(mm) 40 30 20 40 - 10 - - 40 - - - 30

                            精密バイス NS150/200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト