(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般立形圧力計丸縁形(B型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT3/8X75X16MPA
一般立形圧力計丸縁形(B型) ソクテイコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,868円
税込単価
7,555円

JISB7505−1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作【特長】・ケース及び...

詳細情報を確認する

型番

BT3/8X75X16MPA 解除

Loading...

製品仕様

一般立形圧力計丸縁形(B型) イメージ

一般立形圧力計丸縁形(B型) イメージ

一般立形圧力計丸縁形(B型)の寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

大きさdDD1D3abhfd2
75φG3/8B789888153970184.5
100φG3/8B103128115154183185.5
G1/2B10312811516.54185205.5
商品情報を表示

BT3/8X75X16MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
詳細タイプ
面径(φ)
ケース×接続部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT3/8X75X16MPA

0~16
普通形
75
BT3/8

1個

6,868( 7,555円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISB7505−1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作
【特長】
・ケース及びカバーは、電着塗装を施している為、耐久性が優れている。
【用途】
・流体がエア・油・水のどれにでも使用できる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一般立形圧力計丸縁形(B型)の型番BT3/8X75X16MPAのページです。
型番BT3/8X75X16MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般立形圧力計丸縁形(B型)

一般立形圧力計丸縁形(B型)

    一般立形圧力計丸縁形(B型) 連成計

    一般立形圧力計丸縁形(B型) 連成計

      一般立形圧力計縁なし形(A型)

      一般立形圧力計縁なし形(A型)

        一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

        一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

          一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

          一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

            一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

            一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

              一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

              一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

                一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

                一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

                  一般圧力計(100Φ) 直径100mm

                  一般圧力計(100Φ) 直径100mm

                    一般圧力計(75Φ) 直径75mm

                    一般圧力計(75Φ) 直径75mm

                      一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

                      一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

                        一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ60)

                        一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ60)

                          連成計

                          連成計

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造
                            通常価格 5,475円 5,881円 3,304円 5,704円 5,300円 7,350円 4,000円 2,640円 6,484円 5,800円 5,400円 2,800円 2,350円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 - - -
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - - 気体または液体の定圧力測定
                            規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - - - JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1

                            一般立形圧力計丸縁形(B型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            送水配管の圧力監視
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/21
                            製鉄所構内にて運転されている散水車の送水ライン途中に圧力監視用として使用しました。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BMT1/2X100X0.1MPA
                            BMT1/2X100X0.25MPA
                            BMT1/2X100X0.4MPA
                            BT3/8X75X25MPA
                            BT3/8X75X40MPA
                            BT3/8X75X60MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            詳細タイプ 面径
                            (φ)
                            ケース×接続部

                            6,928円

                            ( 7,621円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.1蒸気用100BMT1/2

                            6,451円

                            ( 7,096円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.25蒸気用100BMT1/2

                            6,451円

                            ( 7,096円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.4蒸気用100BMT1/2

                            6,868円

                            ( 7,555円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~25普通形75BT3/8

                            7,660円

                            ( 8,426円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~40普通形75BT3/8

                            7,660円

                            ( 8,426円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~60普通形75BT3/8

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました