(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,428円 ~ 4,324円
税込価格
2,671円 ~ 4,756円

定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられる圧力計。【特長】・圧力の瞬...

詳細情報を確認する

型番

未確定53件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

汎用圧力計(スターゲージ)の共通仕様
大きさケース形状接続部精度
(±%FS)
圧力レンジ(MPa)外装
圧力計連成(真空)計
60φAG1/4B1.60~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0
ケース及びカバー
SPC(黒塗装)
D
FD
75φAG3/8B1.6
B
100φAG3/8B1.6
B

規格表

縁なし埋込形(DT型)
大きさdDD4bhfn
60φG1/4B646231251419
前縁埋込形(FDT型)
大きさdDD1D3D4bethfnd2
60φG1/4B6380726431271.52514194.5

外形図

縁なし埋込形(DT型)
寸法図
前縁埋込形(FDT型)
寸法図
商品情報を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
面径(φ)
圧力レンジ(MPa)
ケース×接続部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~0.1
50
0~0.1
DT1/4

1個

2,956( 3,252円 )

6日目

0~0.4
50
0~0.4
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

6日目

0~0.5
50
0~0.5
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

6日目

0~0.6
50
0~0.6
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

9日目

0~0.25
50
0~0.25
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

6日目

0~1.0
50
0~1.0
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

9日目

0~1.6
50
0~1.6
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

9日目

0~2.0
50
0~2.0
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

6日目

0~2.5
50
0~2.5
DT1/4

1個

2,428( 2,671円 )

6日目

0~4.0
50
0~4.0
DT1/4

1個

3,640( 4,004円 )

8日目

0~6.0
50
0~6.0
DT1/4

1個

4,200( 4,620円 )

11日目

0~10
50
0~10
DT1/4

1個

3,695( 4,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
50
-0.1~0.1
DT1/4

1個

2,956( 3,252円 )

6日目

0~0.1
60
0~0.1
DT1/4

1個

2,865( 3,152円 )

9日目

0~0.4
60
0~0.4
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

9日目

0~0.5
60
0~0.5
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

9日目

0~0.6
60
0~0.6
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

9日目

0~0.16
60
0~0.16
DT1/4

1個

3,350( 3,685円 )

9日目

0~0.25
60
0~0.25
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

9日目

0~1.0
60
0~1.0
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

1日目

0~1.6
60
0~1.6
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

9日目

0~2.0
60
0~2.0
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

9日目

0~2.5
60
0~2.5
DT1/4

1個

2,657( 2,923円 )

9日目

0~4.0
60
0~4.0
DT1/4

1個

3,637( 4,001円 )

9日目

0~6.0
60
0~6.0
DT1/4

1個

4,043( 4,447円 )

9日目

0~10
60
0~10
DT1/4

1個

4,043( 4,447円 )

9日目

その他
60
-0.1~0.1
DT1/4

1個

3,190( 3,509円 )

9日目

0~0.1
50
0~0.1
FDT1/4

1個

3,707( 4,078円 )

9日目

0~0.4
50
0~0.4
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

9日目

0~0.5
50
0~0.5
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

9日目

0~0.6
50
0~0.6
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

9日目

0~0.16
50
0~0.16
FDT1/4

1個

3,707( 4,078円 )

9日目

0~0.25
50
0~0.25
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

9日目

0~1.0
50
0~1.0
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

14日目

0~1.6
50
0~1.6
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

6日目

0~2.0
50
0~2.0
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

9日目

0~2.5
50
0~2.5
FDT1/4

1個

2,860( 3,146円 )

9日目

0~4.0
50
0~4.0
FDT1/4

1個

4,024( 4,426円 )

9日目

0~6.0
50
0~6.0
FDT1/4

1個

4,236( 4,660円 )

9日目

0~10
50
0~10
FDT1/4

1個

4,236( 4,660円 )

9日目

0~0.1
60
0~0.1
FDT1/4

1個

3,725( 4,098円 )

9日目

0~0.4
60
0~0.4
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

9日目

0~0.5
60
0~0.5
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

9日目

0~0.6
60
0~0.6
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

14日目

0~0.16
60
0~0.16
FDT1/4

1個

3,725( 4,098円 )

9日目

0~0.25
60
0~0.25
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

9日目

0~1.0
60
0~1.0
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

1日目

0~1.6
60
0~1.6
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

9日目

0~2.0
60
0~2.0
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

9日目

0~2.5
60
0~2.5
FDT1/4

1個

2,873( 3,160円 )

9日目

0~4.0
60
0~4.0
FDT1/4

1個

4,111( 4,522円 )

9日目

0~6.0
60
0~6.0
FDT1/4

1個

4,324( 4,756円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~10
60
0~10
FDT1/4

1個

4,324( 4,756円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられる圧力計。
【特長】
・圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり、フルスケールの3%を超えない定圧力の測定用です。
・製作に付いてはJIS7501-1ブルドン管圧力計に準拠します。
・低価格です。
・高品質、高性能です。
・ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
【用途】
・流体がエア・油・水のどれにでも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

    小形圧力計(D形・Φ50)

    小形圧力計(D形・Φ50)

      一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

      一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

        一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

        一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

          一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

          一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

            一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

            一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

              微圧計(64Φ) GL17

              微圧計(64Φ) GL17

                微圧計(75Φ) GL19

                微圧計(75Φ) GL19

                  普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)

                  普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)

                    ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

                    ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

                      ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

                      ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

                        普通形圧力計(D枠埋込型・φ60)

                        普通形圧力計(D枠埋込型・φ60)

                          ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

                          ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 右下精器製造
                            通常価格 2,428円 2,199円 2,640円 4,000円 5,300円 7,350円 14,942円 16,059円 6,175円 8,380円 9,598円 5,981円 6,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 汎用圧力計 - 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 微圧計 微圧計 一般圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 一般圧力計 ステンレス圧力計
                            用途 気体または液体の定圧力測定 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 -
                            規格 JIS B7505-1 - - - - - - - JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1

                            汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            交換品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/13
                            顧客から修理を依頼された、ロータリーパーカッションドリルのオペレータが操作する操作盤の油圧計が破損したので、既設品と仕様のあっている、この商品をミスミから購入しました。特に問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました