(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AT1/4X60X1MPA
汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型) ソクテイコウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられる圧力計。【特長】・圧力の瞬...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。

型番

AT1/4X60X1MPA 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

汎用圧力計(スターゲージ)縁なし形(A型) イメージ

汎用圧力計(スターゲージ)縁なし形(A型) イメージ

汎用圧力計(スターゲージ)の共通仕様
大きさケース形状接続部精度
(±%FS)
圧力レンジ(MPa)外装
圧力計連成(真空)計
60φAG1/4B1.60~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0
ケース及びカバー
SPC(黒塗装)
D
FD
75φAG3/8B1.6
B
100φAG3/8B1.6
B

規格表

大きさdDabhf
60φG1/4B6412325816
75φG3/8B7813357018
100φG3/8B10313368218

外形図

寸法図
商品情報を表示

AT1/4X60X1MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
面径(φ)
ケース×接続部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT1/4X60X1MPA

0~1.0
60
AT1/4

1個

1,950( 2,145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられる圧力計。
【特長】
・圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり、フルスケールの3%を超えない定圧力の測定用です。
・製作に付いてはJIS7501-1ブルドン管圧力計に準拠します。
・低価格です。
・高品質、高性能です。
・ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
【用途】
・流体がエア・油・水のどれにでも使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)の型番AT1/4X60X1MPAのページです。
型番AT1/4X60X1MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)

汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)

    一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

    一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

      一般立形圧力計縁なし形(A型)

      一般立形圧力計縁なし形(A型)

        カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

        カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

          汎用圧力計(A枠立型・φ100)

          汎用圧力計(A枠立型・φ100)

            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 カクダイ 右下精器製造
            通常価格 1,500円 5,704円 3,304円 3,100円 2,541円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 汎用圧力計 一般圧力計 一般圧力計 汎用圧力計 -
            用途 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 -
            規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - JIS B7505-1

            汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            圧力の測定
            評価 4.0満足度:4.02021/12/28
            低価格で高品質、高性能です。品質も全く問題なく満足です。短納期で商社から購入するより作業効率がいいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
            A
            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
            A
            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
            Q 検査済印がありません。
            A
            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

            この商品のバリエーション

            型番
            AT1/4X60X0.4MPA
            AT1/4X60X0.6MPA
            AT1/4X60X1.6MPA
            AT3/8X100X0.16MPA
            AT3/8X100X0.1MPA
            AT3/8X100X0.25MPA
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            圧力レンジ
            (MPa)
            面径
            (φ)
            ケース×接続部

            1,800円

            ( 1,980円 )
            1個 あり

            3日目

            0~0.460AT1/4

            1,500円

            ( 1,650円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            0~0.660AT1/4

            1,800円

            ( 1,980円 )
            1個 あり

            3日目

            0~1.660AT1/4

            3,360円

            ( 3,696円 )
            1個 あり

            3日目

            0~0.16100AT3/8

            3,640円

            ( 4,004円 )
            1個 あり

            3日目

            0~0.1100AT3/8

            3,120円

            ( 3,432円 )
            1個 あり

            3日目

            0~0.25100AT3/8

            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました