(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト(防滴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL806-1
LEDライト(防滴タイプ) LEDライト(ボウテキタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

【特長】LEDライト AL806用ハンガー/取り付けねじ・電源コードホルダです...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • 電源:
    AC
  • その他:
    オプション

型番

AL806-1 解除

Loading...

商品情報を表示

AL806-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL806-1

ハンガー/取付ねじ
112-9016
ハンガーはスタンドにもなります。作業環境に合わせて、上部8方向、背面4方向に固定可能。

5個

220( 242円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】LEDライト AL806用ハンガー/取り付けねじ・電源コードホルダです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDライト(防滴タイプ)の型番AL806-1のページです。
型番AL806-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト(防滴タイプ)

LEDライト(防滴タイプ)

    LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

    LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

      LEDポールランタン

      LEDポールランタン

        LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

        LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

          作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

          作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

            LEDストロングライト

            LEDストロングライト

              ストロングライトLED (クリーンルーム用)

              ストロングライトLED (クリーンルーム用)

                ストロングライトLED 低消費電力

                ストロングライトLED 低消費電力

                  作業灯/LED(連結式)

                  作業灯/LED(連結式)

                    ストロングライト 防雨構造

                    ストロングライト 防雨構造

                      ストロングライト (防雨タイプ)

                      ストロングライト (防雨タイプ)

                        LEDスティックライト充電器 P12-084090

                        LEDスティックライト充電器 P12-084090

                          [充電式] 作業灯/LED

                          [充電式] 作業灯/LED

                            メーカー KTC(京都機械工具) 嵯峨電機工業 長谷川製作所 長谷川製作所 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 SK-11 エスコ
                            通常価格 220円 34,765円 20,520円 28,809円 31,086円 36,431円 28,936円 29,002円 40,800円 17,996円 17,533円 1,576円 41,560円
                            通常出荷日 5日目   9日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品の種類 その他 - LED LED - LED 蛍光灯 LED - 蛍光灯 蛍光灯 その他 -
                            電源 AC - AC AC - AC AC AC - AC AC - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - オプション -

                            LEDライト(防滴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AL806-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 特長

                            1,867円

                            ( 2,054円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            電源コードホルダ112-5902-

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました