(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)
  • 数量スライド割引

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) (レビュー)

通常価格(税別)
1,385円 ~ 1,794円
税込価格
1,524円 ~ 1,973円
通常出荷日
1日目~
スタンダードとディープの中間的役割をするセミディープ薄肉タイプのソケット。
【特長】
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止する。
・パワーフィット採用で、ボルト、ナットのなめりを防止する。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示を施している。
・新型リングの採用によりピン、リングの装着も簡単。
【用途】
・インパクトレンチと組み合わせて使用。
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02019/09/01
    セミディープのサイズ感が使いやすく愛用しています。
    KTC製なので精度・品質は問題なし。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    極太ロング六角レンチの制作
    評価 5.0満足度:5.02018/03/30
    本来の使用方法とは違いますが、ものすごく剛性の高いロング六角レンチを作るために、六角レンチを切断し旋削し先端を整えてからソケットのコマにレンチを差し込み、コマと一緒に穴を開けてロールピンで止めて市販品には無い特殊工具を製作しました。薄肉のソケットレンチといえど流石はメーカー品超硬ドリルを使わないと穴が開きませんでした。(六角レンチも同様)自作の工具で元々高強度のメーカー品なので、強度的にも問題ない上に使い勝手が良く、大変満足しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

          12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

          12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

            9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)

            9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)

              9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)

              9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)

                インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

                インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

                  19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                  19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)

                    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)

                      インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)

                      インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)

                        19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

                        19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

                          インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

                          インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,385円 1,811円 1,825円 1,242円 1,484円 1,738円 3,793円 3,415円 4,411円 1,559円 1,870円 2,263円 2,824円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 6角 ジョイント類
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7sq 9.5sq 12.7sq 12.7sq 12.7sq 9.5sq 9.5sq 25.4sq 19.0sq 9.5sq - 19.0sq -
                            単品・セット区分 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 アダプター
                            材質1 特殊工具鋼 - 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。