(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAG-12S/LED
スタンドルーペ LED付 STAタイプ コウガクキキ

スタンドルーペ LED付 STAタイプ MAG-12S/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,000円 28,236円
税込単価
35,200円 31,060円

【特長】・アクロマートレンズで明るく色収差、歪曲収差補正をしています。・3軸ア...

詳細情報を確認する

型番

MAG-12S/LED 解除

Loading...

MAG-12S/LED の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
作業距離(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAG-12S/LED

12
約15
500

1個

32,000円

28,236

( 31,060円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクロマートレンズで明るく色収差、歪曲収差補正をしています。
・3軸アームにより、長さ・高さ・角度を自在に変えられるので、様々な検査物に対応できます。
・LEDで暗所使用可

カタログ

 

MAG-12S/LEDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドルーペ LED付 STAタイプの型番MAG-12S/LEDのページです。
型番MAG-12S/LEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドルーペ LED付 STAタイプ

スタンドルーペ LED付 STAタイプ

    ライトルーペ(10~30倍)

    ライトルーペ(10~30倍)

      LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

      LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

        スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

        スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

          LED付折り畳みルーペ

          LED付折り畳みルーペ

            カートン LEDヘッドルーペ

            カートン LEDヘッドルーペ

              読書用ルーペ

              読書用ルーペ

                カートン LEDフラッシュルーペ10X

                カートン LEDフラッシュルーペ10X

                  マルチライトルーペ

                  マルチライトルーペ

                    レンズ L-600-12

                    レンズ L-600-12

                      マルチデスクルーペ(自在フレキシブルアーム)

                      マルチデスクルーペ(自在フレキシブルアーム)

                        アーム式LED拡大鏡(2倍)

                        アーム式LED拡大鏡(2倍)

                          LED付スライドポケットルーペ(3倍)

                          LED付スライドポケットルーペ(3倍)

                            メーカー 京葉光器 京葉光器 アズワン 京葉光器 ギガ・セレクション カートン光学 池田レンズ工業 カートン光学 池田レンズ工業 ホーザン 東海産業 新潟精機(SK) トラスコ中山
                            通常価格 27,500円 7,016円 1,500円 1,106円 2,400円 11,705円 18,227円 5,642円 2,014円 26,857円 16,800円 15,742円 2,460円
                            通常出荷日 14日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   4日目   7日目   3日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ スタンドルーペ 手持ちルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ アクセサリー スタンドルーペ アーム式照明拡大鏡 -
                            ライト有無 LEDライト有 蛍光灯・白熱電球有 - - LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 -
                            スケール有無 - - - - -
                            レンズ寸法(mm) φ30 - - - φ90 103×49 215×260 φ27 90 φ30×47.5 - 116 φ45
                            取付タイプ マグネット式スタンド - - - - - 折畳み式 - - - スタンド式フレキシブルアーム - -

                            スタンドルーペ LED付 STAタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAG-06S/LED
                            MAG-16S/LED
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            作業距離
                            (mm)
                            質量(g)

                            27,500円

                            ( 30,250円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            6約50450

                            36,500円

                            ( 40,150円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            16約9540

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました