(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柄付 スパリア B SLBタイプ

柄付 スパリア B SLBタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,500円
税込価格
14,850円

【特長】・スパリア型は軽量で持ち運びにも便利なLED付(単3電池2個使用)拡大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 質量(g):
    60
  • 奥行(mm):
    190
  • 幅(mm):
    32
  • 高さ(mm):
    45

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
レンズ構成
レンズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
φ20.5
-
トリプレットレンズ

1個

13,500( 14,850円 )

14日目

12
φ21
アクロマート2群3枚
-

1個

13,500( 14,850円 )

14日目

15
φ21
アクロマート2群3枚
-

1個

13,500( 14,850円 )

14日目

20
φ17
アクロマート3群4枚
-

1個

13,500( 14,850円 )

14日目

30
φ8
アクロマート2群4枚
-

1個

13,500( 14,850円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパリア型は軽量で持ち運びにも便利なLED付(単3電池2個使用)拡大鏡です。
・SLBは、ピント調整可能です。
・中でもNo,SLB-10/LEDは、トリプレットレンズを使用しているので、プロフェッショナルな高度な検査・鑑定にお役立ちします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柄付 スパリア B SLBタイプ

柄付 スパリア B SLBタイプ

    柄付 スパリア A SLAタイプ

    柄付 スパリア A SLAタイプ

      双眼メガネルーペメガネタイプ

      双眼メガネルーペメガネタイプ

        双眼メガネルーペ交換レンズ

        双眼メガネルーペ交換レンズ

          装着型 アイクリップLED CPE-LEDタイプ

          装着型 アイクリップLED CPE-LEDタイプ

            LED付スライドポケットルーペ(3倍)

            LED付スライドポケットルーペ(3倍)

              装着型 ワイヤーヘッドLED WHE-LEDタイプ

              装着型 ワイヤーヘッドLED WHE-LEDタイプ

                高倍率ルーペ R-2

                高倍率ルーペ R-2

                  装着型 クリップルーペ CPタイプ

                  装着型 クリップルーペ CPタイプ

                    マルチライトルーペ

                    マルチライトルーペ

                      カートン LEDヘッドルーペ

                      カートン LEDヘッドルーペ

                        LEDライト付10倍ルーペ

                        LEDライト付10倍ルーペ

                          LEDダブルレンズルーペ

                          LEDダブルレンズルーペ

                            メーカー 京葉光器 京葉光器 池田レンズ工業 池田レンズ工業 京葉光器 トラスコ中山 京葉光器 シンワ測定 京葉光器 池田レンズ工業 カートン光学 アズワン ギガ・セレクション
                            通常価格 13,500円 8,888円 4,172円 1,812円 9,753円 2,460円 11,186円 4,113円 2,800円 2,014円 11,705円 8,300円 2,800円
                            通常出荷日 14日目   3日目   7日目   7日目   14日目   1日目   14日目   1日目   3日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - アクセサリー ヘッドルーペ - ヘッドルーペ ポケットルーペ ヘッドルーペ 手持ちルーペ ヘッドルーペ - ポケットルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 - - LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有
                            スケール有無 - - - - -
                            質量(g) 60 35 - - - - 70 - 95 - - - -
                            奥行(mm) 190 175 - - - - - - 260 - - - -

                            柄付 スパリア B SLBタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました