(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・トリプレットレンズ仕様の繰出し型で、色収差・歪曲収差等を補正していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    10
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ20.5
  • 質量(g):
    55
  • 奥行(mm):
    26.5
  • 幅(mm):
    38.5
  • 高さ(mm):
    26.5

型番

1050-GB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1050-GB

1個

11,000( 12,100円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプレットレンズ仕様の繰出し型で、色収差・歪曲収差等を補正しています。
・明るく鮮明な視野を捕えます。
・宝石だけでなく、鉱物の高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。
【材質】
・フレーム:黒塗装、プレート:金メッキ(24G.P.)

カタログ

 

Loading...

1050-GBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

繰出し 宝石ルーペ 1050タイプの型番1050-GBのページです。
型番1050-GBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

    繰出し 宝石用ルーペ 1080タイプ

    繰出し 宝石用ルーペ 1080タイプ

      スタンド型 宝石用 4050タイプ

      スタンド型 宝石用 4050タイプ

        デスク型 スケール ルーペ 5050タイプ

        デスク型 スケール ルーペ 5050タイプ

          繰出し アクロマート ALWタイプ

          繰出し アクロマート ALWタイプ

            繰出し 普及型ルーペ 親子 RF-2タイプ

            繰出し 普及型ルーペ 親子 RF-2タイプ

              読書用ルーペ

              読書用ルーペ

                カートン 高級ジュエルルーペ18X

                カートン 高級ジュエルルーペ18X

                  トリプレットレンズ

                  トリプレットレンズ

                    ルーペ(ポケット・手持ち)

                    ルーペ(ポケット・手持ち)

                      プラ・ルーペ      

                      プラ・ルーペ      

                        アルサイト拡大鏡

                        アルサイト拡大鏡

                          デスク型 ワイドアクロマート KYタイプ

                          デスク型 ワイドアクロマート KYタイプ

                            メーカー 京葉光器 京葉光器 京葉光器 京葉光器 京葉光器 京葉光器 池田レンズ工業 カートン光学 京葉光器 ウィザ(旧:アークランドサカモト) 東海産業 アズワン 京葉光器
                            通常価格 11,000円 7,575円 20,000円 7,575円 9,393円 2,800円 18,227円 15,300円 15,329円 1,417円 976円 1,070円 26,500円
                            通常出荷日 14日目   3日目   14日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   2日目   8日目   2日目   3日目   1日目   14日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ カップルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - カップルーペ - カップルーペ
                            倍率(倍) 10 10 10 7 10 - 1.7 18 10 / 10x - 10 - -
                            ライト有無 - - -
                            スケール有無 - - -
                            レンズ寸法(mm) φ20.5 φ18 φ20.5 φ21 φ15 - 215×260 15 φ20.5 / 20.5 - - - -

                            繰出し 宝石ルーペ 1050タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました