(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,367円
税込価格
3,704円

高性能でデザイン性の高い産業用のヘルメット。【特長】・高い通気性を実現するワイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ライナー:
    K8
  • 内装:
    HA1
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~610
  • 質量(g):
    410
  • 高さ(mm):
    145
  • 長さ(mm):
    280
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ヘルメットA-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)A-07WV-HA1E-K8-Aの寸法図

ヘルメットA-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)A-07WV-HA1E-K8-Aの寸法図

型式の名称内装ライナー重量(g)
A-07WV型HA1E-K8式HA1K8410

材質:帽体/ABS、ベンチレーション/PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
紺/スモーク
4580118330160
1個

1個

3,367( 3,704円 )

5日目

スカイブルー
スカイブルー/スモーク
4580118330191
1個

1個

3,367( 3,704円 )

5日目

ホワイト
白/スモーク
4580118330177
1個

1個

3,367( 3,704円 )

3日目

イエロー
黄/スモーク
4580118330153
1個

1個

3,367( 3,704円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能でデザイン性の高い産業用のヘルメット。
【特長】
・高い通気性を実現するワイドベンチレーションを採用している。
・通気孔付きで、ムレを軽減し、雨だれ防止溝が付いて、雨天時の不快な雨だれを防止する。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・材質は帽体がABS、ベンチレーションカバーがPCで構成され、ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。
・E1ワンタッチアゴひも標準装着。
・雨垂れ防止溝付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

        ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

              ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット SC-13PCLV RA KP

                  ヘルメット SC-13PCLV RA KP

                    ヘルメット AA11-C(透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット AA11-C(透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                      ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

                      ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

                        ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク

                        ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク

                          エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                          エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所
                            通常価格 3,367円 4,092円 5,391円 3,720円 6,810円 2,660円 3,338円 6,810円 4,558円 3,905円 4,736円 4,927円 3,935円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   6日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   5日目   9日目   9日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            現場作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/18
                            デザイン性が良く、頭部へのフィット感もよくて使いやすいです。色も会社カラーがあったのでよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業現場で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            以前使用していた一般のヘルメットと比較をして、デザイン性も良く涼しいので通気性は良好です。また、被っていてずれることはなく、きつくもないのでフィット性が良いです。雨だれ防止溝が付いているので、雨が顔に垂れてくることはありません。着用しないで購入することに少し不安を感じていましたが、購入して正解でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました