(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYA-S-SFE-K9A-A-GR
ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ヘルメット SYA-Sガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,905円
税込単価
6,496円

インナーシールドが付いているヘルメット。【特長】・雨垂れ防止溝付き。・ワンタッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ライナー:
    K9A
  • 内装:
    SF
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~580
  • 質量(g):
    475
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    224
  • 内容量:
    1個

型番

SYA-S-SFE-K9A-A-GR 解除

Loading...

保護シールド面が付いて目の保護ができるヘルメット

ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

使用電圧7,000V以下の電気にも対応できる。

ヘルメットSYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-S-SFE-K9A-Aの外形図と仕様について

ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットSYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
SYA-S-SFE-K9A-Aの寸法図
※頭囲のめやす:555~580

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
SYA-S型SFE-K9A式 SF K9A 475

材質:ABS
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り、電気用/7,000V以下

商品情報を表示

SYA-S-SFE-K9A-A-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SYA-S-SFE-K9A-A-GR

SYA-S-SFE-K9A-A-GR

グリーン
-
4580118331396
1個

1個

5,905( 6,496円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーシールドが付いているヘルメット。
【特長】
・雨垂れ防止溝付き。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・保護シールド面付で目を保護し、使用しない時はヘルメット内側に収納することができる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
・NPワンタッチアゴひも標準装着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)の型番SYA-S-SFE-K9A-A-GRのページです。
型番SYA-S-SFE-K9A-A-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

      A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

        ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット SC-13PCL RA KP

            ヘルメット SC-13PCL RA KP

              ヘルメット SC-11BVS RA KP

              ヘルメット SC-11BVS RA KP

                SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

                SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

                  DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

                  DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

                    ヘルメット SC-13PCLVS RA KP

                    ヘルメット SC-13PCLVS RA KP

                      ヘルメット SC-11B RA レインガード付

                      ヘルメット SC-11B RA レインガード付

                        ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付

                        ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付

                          ヘルメット SC-11B RA α

                          ヘルメット SC-11B RA α

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 5,469円 6,055円 1,661円 6,810円 6,810円 3,197円 4,931円 4,767円 8,391円 7,773円 2,175円 2,302円 2,812円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SYA-S-SFE-K9A-A-CL
                            SYA-S-SFE-K9A-A-LG
                            SYA-S-SFE-K9A-A-NE
                            SYA-S-SFE-K9A-A-RD
                            SYA-S-SFE-K9A-A-SB
                            SYA-S-SFE-K9A-A-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            5,469円

                            ( 6,016円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            イエロークリーム4580118331389-

                            5,469円

                            ( 6,016円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グレーライトグレー4580118331457-

                            5,908円

                            ( 6,499円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブルー4580118331402-

                            5,469円

                            ( 6,016円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            レッド-4580118331464-

                            5,469円

                            ( 6,016円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブルースカイブルー4580118331433-

                            5,469円

                            ( 6,016円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4580118331426-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました