(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,810円 ~ 8,262円
税込価格
7,491円 ~ 9,088円

機能性と美しいフォルムで高いデザイン性を兼ね備えたヘルメット。【特長】・上方視...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ライナー:
    K9A
  • 内装:
    SF
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~580
  • 質量(g):
    465
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    224
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

インナーシールドが付いているヘルメット

ヘルメット SYA-CSV型(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-CSV-SFE-K9A-A:関連画像

上方視界に配慮した透明バイザーを搭載。

ヘルメット SYA-CSV型(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-CSV-SFE-K9A-Aの仕様について

ヘルメット SYA-CSV型(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-CSV-SFE-K9A-A:関連画像

ヘルメット SYA-CSV型(通気孔付・透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
SYA-CSV-SFE-K9A-Aの寸法図
※頭囲のめやす:555~580

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
SYA-CSV型SFE-K9A式 SF K9A 465

材質:帽体/ABS、バイザー/PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り

開発秘話

 

ポリカーボネート製透明バイザーをABS帽体に一体成形する構造は業界初の試みだった為、デザイン・設計実施前に試作金型でバイザー接合部の形状を試行錯誤し、ノウハウを蓄積することで実現に至った。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
ライトグレー/スモーク
4580118331242
1個

1個

6,810( 7,491円 )

5日目

ブルー
紺/スモーク
4580118331181
1個

1個

6,810( 7,491円 )

5日目

スカイブルー
スカイブルー/スモーク
4580118331235
1個

1個

6,810( 7,491円 )

5日目

ホワイト
白/クリア
4580118331204
1個

1個

7,273( 8,000円 )

5日目

ホワイト
白/グリーン
4580118331211
1個

1個

8,262( 9,088円 )

5日目

ホワイト
白/蛍光オレンジ
4580118331198
1個

1個

8,262( 9,088円 )

5日目

ホワイト
白/スモーク
4580118331228
1個

1個

6,810( 7,491円 )

3日目

イエロー
黄/スモーク
4580118331174
1個

1個

6,810( 7,491円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機能性と美しいフォルムで高いデザイン性を兼ね備えたヘルメット。
【特長】
・上方視界に配慮した透明バイザーを搭載で、作業性・安全性が向上できる。
・通気孔付きでムレを軽減し、雨垂れ防止溝付き。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドにより、サイズ調整が簡単にできる。
・保護シールド面が付いて、目の保護ができ、使用しない時はヘルメット内側に収納することができる。
・国家検定合格品。
・各ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用。
・NPワンタッチアゴひも標準装着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

      DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

        SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

        SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

          SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

          SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

            ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

                ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

                  タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

                  タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

                    ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット GS-10NK型(衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                      ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                        ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                        ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                          ヘルメット GS-10N型

                          ヘルメット GS-10N型

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 五心産業 加賀産業 加賀産業 五心産業
                            通常価格 6,810円 6,810円 8,391円 5,018円 4,767円 4,092円 3,720円 8,888円 8,740円 260円 3,774円 4,176円 260円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   5日目   1日目   1日目~   3日目~   3日目~   5日目   1日目   3日目   7日目   7日目   3日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 -
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました