(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,720円 ~ 4,397円
税込価格
4,092円 ~ 4,837円

機能性と美しいフォルムで高いデザイン性を兼ね備えたヘルメット。【特長】・上方視...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ライナー:
    SYAV
  • 内装:
    SF
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~600
  • 質量(g):
    370
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    224
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ベンチレーションが付いているヘルメット

ヘルメット SYA-CV型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

上方視界に配慮した透明バイザーを搭載。

製品仕様

ヘルメット SYA-CV型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットSYA-CV型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
SYA-CV-SFE-SYAV-Aの寸法図
※頭囲のめやす:555~580

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
SYA-CV型SFE-SYAV式 SF SYAV 370

材質:帽体/ABS、バイザー/PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り

開発秘話

 

ポリカーボネート製透明バイザーをABS帽体に一体成形する構造は業界初の試みだった為、デザイン・設計実施前に試作金型でバイザー接合部の形状を試行錯誤し、ノウハウを蓄積することで実現に至った。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
ライトグレー/スモーク
4580118331341
1個

1個

3,720( 4,092円 )

5日目

ブルー
紺/スモーク
4580118331266
1個

1個

3,720( 4,092円 )

5日目

スカイブルー
スカイブルー/スモーク
4580118331334
1個

1個

3,720( 4,092円 )

5日目

ホワイト
白/クリア
4580118331280
1個

1個

4,397( 4,837円 )

5日目

ホワイト
白/グリーン
4580118331297
1個

1個

3,720( 4,092円 )

5日目

ホワイト
白/蛍光オレンジ
4580118331273
1個

1個

4,359( 4,795円 )

5日目

ホワイト
白/スモーク
4580118331310
1個

1個

3,720( 4,092円 )

3日目

イエロー
黄/スモーク
4580118331259
1個

1個

3,720( 4,092円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機能性と美しいフォルムで高いデザイン性を兼ね備えたヘルメット。
【特長】
・上方視界に配慮した透明バイザーの搭載で、作業性・安全性が向上する。
・通気孔付きでムレを軽減し、雨垂れ防止溝付き。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドにより、サイズの調整が簡単。
・各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。
・NPワンタッチアゴひも標準装着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

              FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットSYA-WV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットSYA-WV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型

                      谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型

                        FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック
                            通常価格 3,720円 6,810円 4,092円 3,367円 5,469円 2,660円 5,008円 3,338円 4,003円 6,810円 4,986円 5,309円 6,055円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔

                            ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工事をする際に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/07
                            以前から会社でこのヘルメットを使用していたので、今回もリピート購入しました。工事をする際に使用しています。今までこの商品しか使用したことがないので、比較は出来ないのですが、使い心地は普通で特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました