(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,092円 ~ 4,822円
税込価格
4,501円 ~ 5,304円

機能性と美しいフォルムで高いデザイン性を兼ね備えたヘルメット。【特長】・上方視...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ライナー:
    SYAV
  • 内装:
    SF
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~600
  • 質量(g):
    370
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    224
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

一体型バイザーを採用したヘルメット

ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

上方視界が広がり作業性が向上。

製品仕様

ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットSYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
SYA-C-SFE-SYAV-Aの寸法図
※頭囲のめやす:555~600

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
SYA-C型SFE-SYAV式 SF SYAV 370

材質:帽体/ABS、バイザー/PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り、電気用/7,000V以下

開発秘話

 

ポリカーボネート製透明バイザーをABS帽体に一体成形する構造は業界初の試みだった為、デザイン・設計実施前に試作金型でバイザー接合部の形状を試行錯誤し、ノウハウを蓄積することで実現に至った。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
ライトグレー/スモーク
4580118331099
1個

1個

4,092( 4,501円 )

5日目

ブルー
紺/スモーク
4580118331013
1個

1個

4,092( 4,501円 )

5日目

ブルー
スカイブルー/スモーク
4580118331082
1個

1個

4,092( 4,501円 )

5日目

ホワイト
白/クリア
4580118331037
1個

1個

4,092( 4,501円 )

5日目

ホワイト
白/グリーン
4580118331044
1個

1個

4,600( 5,060円 )

5日目

ホワイト
白/蛍光オレンジ
4580118331020
1個

1個

4,822( 5,304円 )

5日目

ホワイト
白/スモーク
4580118331068
1個

1個

4,092( 4,501円 )

3日目

イエロー
黄/スモーク
4580118331006
1個

1個

4,092( 4,501円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機能性と美しいフォルムで高いデザイン性を兼ね備えたヘルメット。
【特長】
・上方視界に配慮したバイザーの搭載で、作業性・安全性が向上できる。
・雨垂れ防止溝付き。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドにより、サイズ調整が簡単。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
・NPワンタッチアゴひも標準装着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

        ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

          ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

              SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

                A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

                A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

                    ヘルメットSYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)SYA-XV-XE

                    ヘルメットSYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)SYA-XV-XE

                      ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)

                      ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)

                        ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                          エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所
                            通常価格 4,092円 3,720円 3,771円 2,660円 3,338円 6,810円 3,126円 2,265円 5,391円 3,153円 2,403円 2,733円 3,935円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   6日目~   4日目~   5日目~   5日目~   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました