(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AA16-FV-HA2E-K16-EN
ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ヘルメット AA16-FVガタ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,338円
税込単価
3,672円

軽量で快適、装着感を実現した産業用ヘルメット。【特長】・通気孔が付いて、ヘルメ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ライナー:
    K16
  • 内装:
    HA2
  • 頭囲のめやす(mm):
    530~620
  • 質量(g):
    340
  • 高さ(mm):
    146
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

型番

AA16-FV-HA2E-K16-EN 解除

Loading...

フロントベンチレーションの産業用ヘルメット

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

全面通気孔付きタイプ。

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA16-FV-HA2E-K16の仕様について

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA16-FV-HA2E-K16の寸法図
※頭囲のめやす:530~620

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
AA16-FV型HA2E-K16式 HA2 K16 340

材質:ABS
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

色:白、黄、フレッシュグリーン、スカイブルー、エンジ、紺、ライトグレー、黒

この商品の特長について

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

【軽量】
340g(ライナー付き)/圧倒的な軽量化を実現。より快適によりアクティブに作業に集中できる。

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

【清涼】
額の高さに大きな通気孔。
前面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出。
未体験の清涼感、まさに涼神。

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

【革新】
フレーム構造を採用したことで、軽量化に成功。
フィット感の向上、清涼感の向上も同時に実現。

開発秘話

 

開発テーマは「業界最高の清涼感」。正規のデザイン・設計実施前に、二重構造ではない一般的なヘルメットでの通気性最適解を模索すべく実験を繰り返し、仕様を固めた。更に、業界初の無塗装遮熱帽体用の新規材料も同時開発した。

商品情報を表示

AA16-FV-HA2E-K16-EN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AA16-FV-HA2E-K16-EN

AA16-FV-HA2E-K16-EN

レッド
エンジ
4562116365160
1個

1個

3,338( 3,672円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で快適、装着感を実現した産業用ヘルメット。
【特長】
・通気孔が付いて、ヘルメット内部のムレを軽減している。
・薄型のアジャスター式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用。
・NPワンタッチアゴひも標準装着。
・雨垂れ防止溝付き。
・国家検定合格品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)の型番AA16-FV-HA2E-K16-ENのページです。
型番AA16-FV-HA2E-K16-ENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

    ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

      ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)

            ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)

              ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

                        ヘルメット BA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BA-1B

                          ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 加賀産業 DICプラスチック
                            通常価格 3,338円 2,660円 3,367円 2,733円 6,810円 2,403円 3,720円 5,469円 4,092円 5,008円 2,459円 2,013円 3,168円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   3日目~   5日目~   3日目~   4日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AA16-FV-HA2E-K16-BK
                            AA16-FV-HA2E-K16-FG
                            AA16-FV-HA2E-K16-LG
                            AA16-FV-HA2E-K16-NE
                            AA16-FV-HA2E-K16-SB
                            AA16-FV-HA2E-K16-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            3,338円

                            ( 3,672円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブラック-4562116365153-

                            3,338円

                            ( 3,672円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グリーンフレッシュグリーン4562116365115-

                            3,338円

                            ( 3,672円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グレーライトグレー4562116365139-

                            3,338円

                            ( 3,672円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブルー4562116365146-

                            3,338円

                            ( 3,672円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            スカイブルー-4562116365122-

                            4,117円

                            ( 4,529円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4562116364842-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました