(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AA16-HA2E-FG
ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付) ヘルメット AA16ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,403円
税込単価
2,643円

軽量化と快適な装着感を実現した産業用ヘルメット。【特長】・雨だれ防止溝が付いて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 内装:
    HA2
  • 頭囲のめやす(mm):
    530~620
  • 質量(g):
    320
  • 高さ(mm):
    146
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

型番

AA16-HA2E-FG 解除

Loading...

軽量化で快適な装着感の産業用ヘルメット

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付):関連画像

通気孔なしタイプ

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)AA16-HA2Eの外形図と仕様について

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付):関連画像

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)AA16-HA2Eの寸法図
※頭囲のめやす:530~620

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
AA16型HA2E式 HA2 - 320

材質:ABS
区分:飛来落下物用、電気用/7,000V以下

この商品の特長について

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付):関連画像

【軽量】
総重量:320g(ライナー無し)/圧倒的な軽量化を実現。より快適によりアクティブに作業に集中できる。

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付):関連画像

【革新】
フレーム構造を採用したことで、軽量化に成功。フィット感の向上、清涼感の向上も同時に実現。

開発秘話

 

開発テーマは「業界最高の清涼感」。正規のデザイン・設計実施前に、二重構造ではない一般的なヘルメットでの通気性最適解を模索すべく実験を繰り返し、仕様を固めた。更に、業界初の無塗装遮熱帽体用の新規材料も同時開発した。

商品情報を表示

AA16-HA2E-FG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AA16-HA2E-FG

AA16-HA2E-FG

グリーン
フレッシュグリーン
4562116364903
1個

3個

2,403( 2,643円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量化と快適な装着感を実現した産業用ヘルメット。
【特長】
・雨だれ防止溝が付いて、雨天時の不快な雨だれを防止する。
・薄型のアジャスター式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
【用途】
・飛来物、落下物、頭部感電による危険を防止又は軽減する際に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)の型番AA16-HA2E-FGのページです。
型番AA16-HA2E-FGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)

ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)

    ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

    ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

      ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク

          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク

            PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

            PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

              ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

              ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

                タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

                タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

                  エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

                  エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

                    エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                    エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                      ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメットSY-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCL α ピンク/スモーク

                          ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCL α ピンク/スモーク

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 2,403円 2,660円 3,338円 4,092円 6,579円 5,391円 6,744円 3,471円 4,259円 3,935円 3,720円 3,771円 4,874円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ - アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ -
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 -
                            透明バイザー - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - -
                            通気孔 - - -

                            ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AA16-HA2E-BK
                            AA16-HA2E-EN
                            AA16-HA2E-LG
                            AA16-HA2E-NE
                            AA16-HA2E-SB
                            AA16-HA2E-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            2,403円

                            ( 2,643円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            ブラック-4562116364941-

                            2,403円

                            ( 2,643円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            レッドエンジ4562116364958-

                            2,403円

                            ( 2,643円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            グレーライトグレー4562116364927-

                            2,403円

                            ( 2,643円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            ブルー4562116364934-

                            2,403円

                            ( 2,643円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            スカイブルー-4562116364910-

                            2,403円

                            ( 2,643円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            ホワイト-4562116364811-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました