(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット AA11-C(透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット AA11-C(透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,905円 ~ 4,218円
税込価格
4,296円 ~ 4,640円

大幅な軽量化、高性能を実現した、DICヘルメット最上級のヘルメット。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ライナー:
    K-11
  • 内装:
    HA3
  • 頭囲のめやす(mm):
    540~620
  • 質量(g):
    390
  • 高さ(mm):
    154
  • 長さ(mm):
    288
  • 幅(mm):
    227
  • 内容量:
    1個

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

HA3内装で快適にホールドできるヘルメット

ヘルメット AA11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

通気孔なしタイプ

ヘルメットAA11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-C-HA3E2-K11の外形図と寸法

ヘルメット AA11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットAA11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-C-HA3E2-K11の寸法図
※頭囲のめやす:540~620

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
AA11-C型HA3E2-K11式 HA3 K-11 390

材質:帽体:ABS、バイザー:PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り、電気用/7,000V以下

開発秘話

 

「優れた通気性能」「一体型透明バイザー」「収納式大型シールド」」「可動式ヘッドバンド」と考え得る機能を全て盛り込み、更に業界最軽量+全ての産業帽厚労省検定を持つ優れたデザイン性の最上級ABS製ヘルメットの実現に挑戦した。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
フレッシュグリーン/スモーク
4562116363715
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

グレー
ライトグレー/スモーク
4562116363722
1個

1個

4,218( 4,640円 )

5日目

ブルー
紺/スモーク
4562116363739
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

スカイブルー
スカイブルー/スモーク
4562116362534
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

ホワイト
白/ブルー
4562116363678
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

ホワイト
白/クリアー
4562116363685
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

ホワイト
白/グリーン
4562116363692
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

ホワイト
白/蛍光オレンジ
4562116363708
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

ホワイト
白/スモーク
4562116362510
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

イエロー
黄/スモーク
4562116362527
1個

1個

3,905( 4,296円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大幅な軽量化、高性能を実現した、DICヘルメット最上級のヘルメット。
【特長】
・雨だれ防止溝が付いて、雨天時の不快な雨だれを防止する。
・薄型のアジャスタ式ヘッドバンドによるサイズ調整が簡単にできる。
・透明バイザー採用により上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物に、墜落、頭部感電等による危険を防止、又は軽減するのに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット AA11-C(透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット AA11-C(透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ

    ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

        ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

        ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

          エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

          エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

            FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

            FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

              FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

              FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

                ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)

                  エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)

                    ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#181-FZ(EPA)

                    ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#181-FZ(EPA)

                      PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                      PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                        A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

                        A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

                          エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                          エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                            メーカー DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所
                            通常価格 3,905円 2,836円 5,391円 2,107円 4,259円 4,094円 3,816円 4,092円 4,357円 3,462円 9,136円 2,265円 3,935円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   6日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   3日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 - FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔

                            ヘルメット AA11-C(透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました