(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KGO-1-OR
防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1 ボウサイヨウヘルメット OSAMETシュウシュクシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,595円
税込単価
6,155円

【特長】・お子様にも簡単に扱え、国家検定にも合格した高い安全性を実現。・「被れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ(mm):
    210×281×132
  • 頭囲(cm):
    55~64
  • 質量(g):
    375
  • 内容量:
    1個

型番

KGO-1-OR 解除

Loading...

防災用ヘルメット オサメット(収縮式タイプ)の仕様

オサメットの特長

 

  • 業界最上級の収メ上手
  • 安全性とらしさ
  • 機能性と機動性
  • 携帯性と収納性

 

安全性とらしさ

国家検定合格品 厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験

国家検定合格品
厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験

【お子様にも簡単に扱え、国家検定にも合格した高い安全性。】
蛇腹形状でありながら、心理的にも「安心」を感じていただく様に、ヘルメットらしい形にもこだわった。
オサメットは「防災用」ヘルメット。「作業用」や「オートバイ・自転車用」として使用しない。

機能性と機動性

「被れば機能する」を重視し、素早く形成できる収縮式(蛇腹形状)にこだわり設計。

オサメットの折り畳み時と使用時の説明図

オサメットの折り畳み時と使用時の説明図

【オサメット内側図】 ・あご紐は、調節が簡単なしぼりあご紐を採用。 ・衝撃吸収力を高めるため内側には発砲ライナーを使用。 ・スライド式ヘッドバンドで頭囲のサイズを調整。取り外しはワンタッチで簡単。

【オサメット内側図】
・あご紐は、調節が簡単なしぼりあご紐を採用。
・衝撃吸収力を高めるため内側には発砲ライナーを使用。
・スライド式ヘッドバンドで頭囲のサイズを調整。取り外しはワンタッチで簡単。

多機能5Way仕様パッケージ
・いろいろな保管が可能なとても便利なパッケージ。

多機能5Way仕様パッケージ1 箱の状態で保管。(買い上げ時の形状)

多機能5Way仕様パッケージ1
箱の状態で保管。(買い上げ時の形状)

多機能5Way仕様パッケージ2 ヘッダー付きなのでシングルフックでの吊し保管が可能。

多機能5Way仕様パッケージ2
ヘッダー付きなのでシングルフックでの吊し保管が可能。

多機能5Way仕様パッケージ3 赤丸のミシン線をカッター等で切り離し、ヘッダー部分を内側に折り込めば、引き出しの中で、仕切り保管が可能。

多機能5Way仕様パッケージ3
赤丸のミシン線をカッター等で切り離し、ヘッダー部分を内側に折り込めば、引き出しの中で、仕切り保管が可能。

ヘッダー部分を切り込み口に差し込めばカバーして収納することができる。

ヘッダー部分を切り込み口に差し込めばカバーして収納することができる。

多機能5Way仕様パッケージ5 シングルフックでの吊し保管。(サッと取り出せる切り離しての形状)

多機能5Way仕様パッケージ5
シングルフックでの吊し保管。(サッと取り出せる切り離しての形状)

携帯性と収納性

A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納でき、コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズ。
職場や学校、一般家庭で、万が一の備えとして、身近に常備・携帯し易いヘルメット。

デスクの隅にも置ける。

デスクの隅にも置ける。

引き出しから、サッと取り出せる。

引き出しから、サッと取り出せる。

机の軸に引っ掛けられる。

机の軸に引っ掛けられる。

防災袋にしまえる。

防災袋にしまえる。

頭囲寸法55~64cm
重量約375g
材質ABS樹脂(帽体)
オサメット寸法図

オサメット寸法図

内面参考図

内面参考図

カラー

オサメットホワイト

オサメットホワイト

オサメットオレンジ

オサメットオレンジ

オサメットブルー

オサメットブルー

商品情報を表示

KGO-1-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KGO-1-OR

KGO-1-OR

オレンジ
1個

1個

5,595( 6,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お子様にも簡単に扱え、国家検定にも合格した高い安全性を実現。
・「被れば機能する」を重視し、素早く形成できる蛇腹形状の収縮式にこだわり設計。
・場所を取らずに収納でき、コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズ。
・あご紐は調節が簡単なしぼりあご紐を採用。
・スライド式ヘッドバンドで頭囲のサイズを調整できる。
【用途】
・飛来物または落下物による危険を防止又は軽減するため(国家検定合格品:飛来・落下物用)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1の型番KGO-1-ORのページです。
型番KGO-1-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1

防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1

    ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

    ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

          ヘルメット SN型(野球帽タイプ) SN-1

          ヘルメット SN型(野球帽タイプ) SN-1

            SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

            SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

              ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク

              ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク

                ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                  DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                    FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                    FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                      PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

                      PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

                        ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-W1-J

                          タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-W1-J

                            メーカー 加賀産業 加賀産業 ミドリ安全 ミドリ安全 加賀産業 DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 加賀産業 DICプラスチック 谷沢製作所
                            通常価格 5,102円 3,330円 4,078円 4,135円 2,949円 3,740円 4,927円 2,733円 6,531円 4,540円 4,078円 3,338円 2,158円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目   7日目   9日目   5日目~   7日目   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 折りたたみタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ MPタイプ アメリカンタイプ -
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 -
                            透明バイザー - - -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔 - -

                            防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            出張用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/01
                            収納サイズがコンパクトで、安全用品としてしっかりしている感触でした。
                            但し、収納の手順を間違えると元通りにはならないので、取説の熟読が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防災
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/04
                            防災用品として購入しました。普段使用しないことから、収納スペースをとらない折り畳み式は大変助かりました。軽く、使いやすそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防災用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/20
                            防災用としてのヘルメットを常備するにあたり、あまりかさばらないように、ということで、他社製品も含め、いくつか購入してみたのですが、これが一番折り畳み時の収まりが良いし、何より、頭にフィットするように調整機能があるのが秀逸です。おすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張用
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/10
                            出張用に購入したんですが他の商品と比べてもコンパクトに折りたたむことができて携帯に助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KGO-1-BL
                            KGO-1-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            5,595円

                            ( 6,155円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー-

                            5,102円

                            ( 5,612円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました