(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転式ヘルメット Crubo(クルボ) 衝撃吸収ライナー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転式ヘルメット Crubo(クルボ) 衝撃吸収ライナー付

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,508円
税込価格
7,159円

持ち運びを考えた薄型設計の本格派ヘルメット。【特長】・ヘルメット背面にあるレバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 用途:
    飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 頭囲(mm):
    470mm~530mm、530mm~620mm
  • 内装:
    130型
  • 質量(g):
    420
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防災用ヘルメット Crubo(クルボ)の仕様

Cruboの外観

Cruboの外観

Cruboの寸法図

Cruboの寸法図

子どもから大人まで幅広く対応(頭囲47~62cm)

子どもから大人まで幅広く対応(頭囲47~62cm)

性能「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用)
頭囲(対応可能寸法)47~62cm(ヘッドバンドの調節可能範囲)
質量(重量)420g(帽体295g)
材質保護帽ABS樹指
衝撃吸収ライナー発泡スチロール
ハンモックポリエチレン成形品
ヘッドバンドポリエチレン成形品
あご紐VP-T16型:ワンタッチ式バックル、合成繊維テープ
パッケージ寸法W214×D84×H287mm
ヘッダー高さ:30mm
吊り下げ穴径:8mm
  • ヘルメット背面にあるレバーを引きながら、くるっと回すだけで、収納時の高さは使用時の約半分。
  • 収納に便利なA4サイズのパッケージ入りで、備蓄用として本棚や引き出しでの保管に便利。
  • 持ち運びに便利な収納袋付き。
  • ヘッドバンドの止め位置を変えることで頭囲サイズ47~62cmまで対応可能。
  • ライナー:30号。

組み立て方

ヘッドバンドを下げてください。

ヘッドバンドを下げてください。

前方のフチを押し、回転させてください。

前方のフチを押し、回転させてください。

カチッと鳴るまで回転させて完成です。

カチッと鳴るまで回転させて完成です。

折りたたみ方

後方レバーを引き上部を回転させます。

後方レバーを引き上部を回転させます。

カチッと鳴るまで回転させてください。

カチッと鳴るまで回転させてください。

ヘッドバンドを上げ収納します。

ヘッドバンドを上げ収納します。

開発秘話

 

谷沢製作所が本格的に折り畳み式ヘルメットの開発に着手したのは、2014年の3月です。開発と営業の担当者間でまとめた企画コンセプトは、「かぶり心地の良い、仕事に使用できる本格派ヘルメット」でした。もちろん、保護性能の高い「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の検定合格品。都市部で建築現場を掛け持ちする現場監督や工場間を飛び回る技術者を想定し、ヘルメットをかばんに入れて持ち運ぶことができるよう、軽くてコンパクト、そしてデザイン性にも優れたものを作ろうということになりました。
この開発品は、いざという時にしか使わない「防災用」としてではなく、仕事で日常的に使える本格派のヘルメットを目指しましたので、安全性能は言うに及ばず、かぶり心地の向上にも力を注ぎました。防災用ヘルメットというのは、いざという時に、保管状態から誰でも簡単に、素早くかぶれなくてはなりません。この製品はそういう場面にも最適だと確信し、防災用としての更なる付加価値を加えました。「保管が便利なA4サイズの収納箱入り」「広い頭周囲に対応できるヘッドバンド」。
2016年1月、念願の発売に漕ぎつけました。愛称は帽体がクルっと回るから「Crubo(クルボ)」です。
携帯用として、また防災用としてお使いいただきますよう、ぜひともご検討ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4546721001859
1個

1個

6,508( 7,159円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
4546721001842
1個

1個

6,508( 7,159円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運びを考えた薄型設計の本格派ヘルメット。
【特長】
・ヘルメット背面にあるレバーを引きながら、くるっと回すだけで、収納時の高さは使用時の約半分。
・収納に便利なA4サイズのパッケージ入りで、備蓄用として本棚や引き出しでの保管に便利。
・持ち運びに便利な収納袋付き。
・ヘッドバンドの止め位置を変えることで頭囲サイズ47~62cmまで対応可能。
・ライナー:30号。
【用途】
・飛来・落下物用、墜落時保護用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転式ヘルメット Crubo(クルボ) 衝撃吸収ライナー付

回転式ヘルメット Crubo(クルボ) 衝撃吸収ライナー付

    ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ) EA998BA-1

    ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ) EA998BA-1

      折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

      折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

        ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

        ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

          ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1

            防災用ヘルメット オサメット(OSAMET) 収縮式タイプ KGO-1

              ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                        作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

                        作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

                          SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

                          SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

                            メーカー 谷沢製作所 エスコ トーヨーセフティー エスコ DICプラスチック 加賀産業 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 トーヨーセフティー DICプラスチック
                            通常価格 6,508円 6,870円 5,697円 10,490円 5,469円 5,102円 6,810円 6,055円 3,720円 6,810円 3,927円 6,330円 6,558円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   3日目~   4日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目~   5日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 - - - - - - - - - - - -
                            頭囲(mm) 470mm~530mm、530mm~620mm - - - - - - - - - - - -
                            内装 130型 - - - - - - - - - - - -

                            回転式ヘルメット Crubo(クルボ) 衝撃吸収ライナー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています)。

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました