(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デザインコートハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デザインコートハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,118円
税込単価
21,030円

【商品仕様】・仕様:ダブルタイプ・外寸:ベース径400×高1704mm・重量:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンガーラック
  • 外寸(mm):
    ベース径400×高1704
  • 耐荷重(kg):
    15(等分布)
  • 材質:
    スチール
  • 本体色:
    シルバー/クロームメッキ
  • JANコード:
    4542883003571
  • 重量(kg):
    6.7
  • 仕様:
    ダブルタイプ
  • 組立コメント:
    (組立時間:10分)※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-19F

1台

1個

19,118( 21,030円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:ダブルタイプ
・外寸:ベース径400×高1704mm
・重量:6.7kg
・耐荷重:15kg(等分布)
・材質:スチール
・本体色:シルバー / クロームメッキ
・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1台
・JAN:4542883003571

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザインコートハンガーの型番CS-19Fのページです。
型番CS-19Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デザインコートハンガー

デザインコートハンガー

    デザインコートハンガー(片側タイプ)

    デザインコートハンガー(片側タイプ)

      ステンレスハンガーカート SHGC15

      ステンレスハンガーカート SHGC15

        コートハンガー(スライドタイプ)CHS-90

        コートハンガー(スライドタイプ)CHS-90

          ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

          ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

            ステンレスハンガーカート SHGC21-3

            ステンレスハンガーカート SHGC21-3

              ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

              ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型

                  ドアハンガー ニュートン40カーブレール

                  ドアハンガー ニュートン40カーブレール

                    コートハンガー(スライドタイプ)CHS-120

                    コートハンガー(スライドタイプ)CHS-120

                      メーカー エヌケイ エヌケイ アズワン エヌケイ ダイケン アズワン ダイケン ダイケン ダイケン エヌケイ
                      通常価格 19,118円 19,118円 68,520円 16,651円 8,260円 79,175円 5,217円 4,588円 43,149円 18,924円
                      通常出荷日 19日目   8日目   12日目   7日目   1日目   12日目   1日目   4日目   1日目   7日目  
                      種類 ハンガーラック ハンガーラック ハンガーラック ハンガーラック - ハンガーラック - - - ハンガーラック
                      外寸(mm) ベース径400×高1704 ベース径400×高1704 - 幅1028×奥500×高1340〜1820 - - - - - 幅1328×奥500×高1340〜1820
                      耐荷重(kg) 15(等分布) 15(等分布) - 100 - - - - - 100
                      材質 スチール スチール - フレーム/ハンガーパイプ=スチール、キャスター=PA樹脂 - - - - - フレーム/ハンガーパイプ=スチール、キャスター=PA樹脂
                      本体色 シルバー/クロームメッキ シルバー/クロームメッキ - シルバー - - - - - シルバー

                      デザインコートハンガーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました