(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,393円
税込単価
11,432円

【特長】・壁に取り付けたままでもポスターの取り替え可能。【商品仕様】・規格:B...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    透明アクリル(1.5mm)(表面シート)
  • 規格:
    B1判
  • サイズ(mm):
    収容寸法:縦1030×横728
  • フレーム幅(mm):
    32
  • 厚(mm):
    21
  • 収納可能厚(mm):
    0.3
  • 材質詳細:
    フレーム:アルミ押出し型材、コーナー:ABS樹脂成型、表面シート:透明アクリル(1.5mm)、背板:ハードボード(再生繊維板)
  • 本体色:
    シルバー
  • JANコード:
    4582240730016
  • 重量(kg):
    4.6
  • 付属品:
    吊り金具,吊りひも付
  • 内容量:
    1枚

型番

PG-32R-B1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-32R-B1

1枚

1個

10,393( 11,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁に取り付けたままでもポスターの取り替え可能。
【商品仕様】
・規格:B1判
・収容寸法:縦1030×横728mm
・重量:4.6kg
・フレーム幅:32mm
・厚:21mm
・収納可能厚:0.3mm
・材質:フレーム=アルミ押出し型材,コーナー=ABS樹脂成型,表面シート=透明アクリル(1.5mm),背板=ハードボード(再生繊維板)
・吊り金具,吊りひも付
・本体色:シルバー
・入数:1枚
・JAN:4582240730016

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)の型番PG-32R-B1のページです。
型番PG-32R-B1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

    日本統計機 ポスターグリップB1

    日本統計機 ポスターグリップB1

      シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

      シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

        シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

        シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

          オープンパネル-S OPS-B1-SV

          オープンパネル-S OPS-B1-SV

            アートフレームウッディB1ウッドブラウン

            アートフレームウッディB1ウッドブラウン

              メーカー シンエイ 日本統計機 シンエイ シンエイ アルテ アルテ
              通常価格 10,393円 15,801円 13,979円 15,532円 11,083円 6,313円
              通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - -
              材質(本体) 透明アクリル(1.5mm)(表面シート) - - - - -
              規格 B1判 - - - - -
              サイズ(mm) 収容寸法:縦1030×横728 - 外形寸法:横565×縦778 外形寸法:横644×縦891 - -
              フレーム幅(mm) 32 - - - - -

              PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました