(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープンパネル-S OPS-A2-SV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープンパネル-S OPS-A2-SV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,153円
税込単価
7,868円

【特長】・フロントオープンなので簡単開閉。【商品仕様】・規格:A2判・収容寸法...

詳細情報を確認する

型番

OPS-A2-SV 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPS-A2-SV

1個

7,153( 7,868円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロントオープンなので簡単開閉。
【商品仕様】
・規格:A2判
・収容寸法:縦594×横420mm
・重量:2000g
・フレーム幅:24mm
・厚:12mm
・収納可能厚:1mm
・材質:フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET
・箱入
・吊りひも,吊り金具付
・本体色:シルバー
・入数:1枚
・JAN:4963783411585

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンパネル-S OPS-A2-SVの型番OPS-A2-SVのページです。
型番OPS-A2-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープンパネル-S OPS-A2-SV

オープンパネル-S OPS-A2-SV

    オープンパネル-S OPS-B1-SV

    オープンパネル-S OPS-B1-SV

      エコイレパネ B0 シルバー

      エコイレパネ B0 シルバー

        エコイレパネ A0 シルバー

        エコイレパネ A0 シルバー

          エコイレパネ B2 シルバー

          エコイレパネ B2 シルバー

            ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

            ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

              メーカー アルテ アルテ アルテ アルテ アルテ ナイキ
              通常価格 7,153円 11,083円 9,887円 8,307円 2,120円 17,052円
              通常出荷日 9日目   1日目   9日目   9日目   1日目   18日目  

              オープンパネル-S OPS-A2-SVのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました