(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューイージーボード・ドットCR-MGD1809

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューイージーボード・ドットCR-MGD1809

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,043円
税込単価
8,847円

【特長】・ドット(点)入りで書きやすさ断然アップ。【商品仕様】・外寸:縦900...

詳細情報を確認する

型番

CR-MGD1809 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-MGD1809

1個

8,043( 8,847円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドット(点)入りで書きやすさ断然アップ。
【商品仕様】
・外寸:縦900×横1800mm
・仕様:ドット入
・厚:0.3mm
・材質:PET,マグネットシート
・入数:1枚
・JAN:4953349060593

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューイージーボード・ドットCR-MGD1809の型番CR-MGD1809のページです。
型番CR-MGD1809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューイージーボード・ドットCR-MGD1809

ニューイージーボード・ドットCR-MGD1809

    ホワイトボードマグネシート

    ホワイトボードマグネシート

      ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502

      ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502

        スチール製ホワイトボード メタルライン用 ペーパークリップ

        スチール製ホワイトボード メタルライン用 ペーパークリップ

          ホワイトボードペーパー(粘着剤付)

          ホワイトボードペーパー(粘着剤付)

            プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHW(889-474)

            プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHW(889-474)

              ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

              ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

                メーカー クラウン アズワン コクヨ 日学 トラスコ中山 プラス ユニット
                通常価格 8,043円 2,300円 4,400円 7,279円 46,800円 36,626円 70,776円
                通常出荷日 9日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   9日目   9日目  

                ニューイージーボード・ドットCR-MGD1809のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました