(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,886円
税込単価
19,675円

【商品仕様】・規格:A3判・外寸:幅316mm×長50m・フィルム厚:100μ...

詳細情報を確認する

型番

R1A3S10 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R1A3S10

10

1パック

2個入り

17,886( 19,675円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:幅316mm×長50m
・フィルム厚:100μm(0.1mm)
・入数:2本
・JAN:4995364190343

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10の型番R1A3S10のページです。
型番R1A3S10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10

    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10

    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10

      GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04

      GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04

        ロールフィルム A1サイズ

        ロールフィルム A1サイズ

          GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04

          GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04

            メーカー GBC GBC GBC アコ・ブランズ・ジャパン株式会社 GBC
            通常価格 17,886円 26,831円 26,831円 35,773円 26,022円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  

            GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました