(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンレーザーポインターGLP100N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンレーザーポインターGLP100N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,046円
税込単価
12,151円

【特長】・最大200m離れても視認性が高いグリーンレーザー。・広い会場や暗い会...

詳細情報を確認する

型番

GLP100N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スタイリッシュで使いやすい
  • 赤色レーザーに比べ約8倍明るい
  • レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー
  • 使用温度:+15~+35℃
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLP100N

1個

11,046( 12,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大200m離れても視認性が高いグリーンレーザー。
・広い会場や暗い会議室でも指したい箇所をシッカリ照射。
【商品仕様】
・到達距離:150〜200m以内
・レーザー色:緑
・外寸:径14.5×長118.5mm
・重量:58g(電池含む)
・波長:532nm
・レーザー出力:1mW未満
・ビーム径(点):5m先で約7〜8mm
・使用電池:単5アルカリ乾電池2本
・電池寿命:連続約2〜2.5時間
・消費生活用製品安全法適合
・材質:真鍮,アルミニウム
・単5アルカリ乾電池2本付
・入数:1個
・JAN:4562138580589

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザーポインターGLP100Nの型番GLP100Nのページです。
型番GLP100Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンレーザーポインターGLP100N

グリーンレーザーポインターGLP100N

    屋外対応グリーンレーザーポインター

    屋外対応グリーンレーザーポインター

      緑色レーザーポインター

      緑色レーザーポインター

        レーザーポインターRX-8N

        レーザーポインターRX-8N

          サクラ レーザーポインター RX-11G

          サクラ レーザーポインター RX-11G

            レーザーポインター

            レーザーポインター

              秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

              秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

                OS 83型 アスペクトフリースクリーン

                OS 83型 アスペクトフリースクリーン

                  緑色レーザーポインター ポインタ形状変化 UD形状 ELA-GU94

                  緑色レーザーポインター ポインタ形状変化 UD形状 ELA-GU94

                    メーカー テージー テージー 日本システムス サクラクレパス サクラクレパス アズワン カシオ計算機 OS(オーエス) コクヨ
                    通常価格 11,046円 13,903円 21,600円 7,700円 11,800円 43,320円 111,913円 49,337円 52,897円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   10日目   6日目   8日目   5日目  

                    グリーンレーザーポインターGLP100Nのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました