(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子タイムレコーダー

型番:BX6200-W
電子タイムレコーダー デンシタイムレコーダーBX6200-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,636円
税込単価
106,300円

【特長】・印字回数で選んで、効率的な勤怠管理・印字方法、出退勤欄自動移動など、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイムレコーダー
  • 質量(g):
    3200
  • 奥行(mm):
    162
  • 高さ(mm):
    236
  • 幅(mm):
    222
  • 保証期間:
    1年
  • 使用カード:
    (標準)A、B、Cカード
  • 本体色:
    ホワイト
  • インク色:
    黒、赤
  • 仕様:
    インクリボン(CE-315250)付
  • 印字回数:
    6回
  • 印字色:
    黒赤2色
  • 内容量:
    1台

型番

BX6200-W 解除

Loading...

商品情報を表示

BX6200-Wの仕様・寸法情報

商品タイプタイムレコーダーJANコード4946267110693
質量(g)3200奥行(mm)162
高さ(mm)236幅(mm)222
機能電子メロディ保証期間1年
使用カード(標準)A、B、Cカード本体色ホワイト
インク色黒、赤仕様インクリボン(CE-315250)付
印字回数6回印字色黒赤2色
内容量1台 - -

型番リスト

型番
JANコード
機能
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX6200-W

4946267110693
電子メロディ
1台

1個

96,636( 106,300円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・印字回数で選んで、効率的な勤怠管理
・印字方法、出退勤欄自動移動など、必要機能を選択可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子タイムレコーダーの型番BX6200-Wのページです。
型番BX6200-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子タイムレコーダー

電子タイムレコーダー

    アマノ 電子タイムレコーダー

    アマノ 電子タイムレコーダー

      タイムレコーダー NTR-2800

      タイムレコーダー NTR-2800

        タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)

        タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)

          タイムレコーダー カルコロ100

          タイムレコーダー カルコロ100

            タイムレコーダ ER-80SU ホワイト

            タイムレコーダ ER-80SU ホワイト

              タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト

              タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト

                タイムボーイ8プラスA ブルー

                タイムボーイ8プラスA ブルー

                  カルコロ100

                  カルコロ100

                    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

                    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

                      タイムレコーダ ER-60SU ホワイト

                      タイムレコーダ ER-60SU ホワイト

                        タイムレコーダー タイムボーイ8プラス

                        タイムレコーダー タイムボーイ8プラス

                          タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト

                          タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト

                            メーカー アマノ アマノ ニッポー ニッポー ニッポー マックス(文具) マックス(文具) ニッポー ニッポー アマノ マックス(文具) ニッポー マックス(文具)
                            通常価格 79,830円 66,556円 53,046円 42,905円 62,709円 46,870円 49,439円 29,594円 46,372円 130,743円 37,188円 32,610円 57,800円
                            通常出荷日 6日目   8日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   8日目   5日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ タイムレコーダー - タイムレコーダー タイムレコーダー タイムレコーダー - - タイムレコーダー - タイムレコーダー - タイムレコーダー -
                            質量(g) 3200 - - - - - - - - 2000.0 - - -
                            奥行(mm) 162 - - - - - - - - 133 - - -
                            高さ(mm) 236 - - - - - - - - 230 - - -
                            幅(mm) 222 - - - - - - - - 170 - - -

                            電子タイムレコーダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BX6100-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 機能 内容量

                            79,830円

                            ( 87,813円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4946267110679--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 機能 内容量

                            タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト