(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FSC2002Z
FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4【1,200個入り】 チョウヒョウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,458円 12,259円
税込単価
13,704円 13,485円

【特長】・ミシン目にもファイル穴にも対応(FSC2002Z・FSC2004Z)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帳票
  • 紙厚(mm):
    0.08
  • 内容量:
    1200枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FSC2002Z 解除

Loading...

 
カタログを表示

FSC2002Z の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
規格
穴間隔(mm)
穴数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSC2002Z

1片寸法:縦148.5×横210
4902668563803
A4判2面白紙
-
-
1200枚

1パック

1,200個入り

12,458円

12,259

( 13,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミシン目にもファイル穴にも対応(FSC2002Z・FSC2004Z)
・マルチプリンタ帳票で作業効率アップ(FSC2002Z・FSC2004Z)
・業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能(FSC2003Z・FSC2013Z)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4の型番FSC2002Zのページです。
型番FSC2002Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4

FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4

    マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 白紙タイプ  BP2003WZ

    マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 白紙タイプ BP2003WZ

      マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 白紙タイプ  FSC2003W

      マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 白紙タイプ FSC2003W

        マルチプリンタ帳票 A4白紙2面4穴 1200枚入

        マルチプリンタ帳票 A4白紙2面4穴 1200枚入

          マルチプリンタ帳票エコノミープライス A4判2面

          マルチプリンタ帳票エコノミープライス A4判2面

            FSC認証紙マルチプリンタ帳票A4カラー2面4穴超大入り

            FSC認証紙マルチプリンタ帳票A4カラー2面4穴超大入り

              マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ  FSC2011Z

              マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ FSC2011Z

                マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ  BP2011Z

                マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Z

                  マルチプリンタ帳票 A4カラー2面4穴 2400枚入

                  マルチプリンタ帳票 A4カラー2面4穴 2400枚入

                    マルチプリンタ帳票 A4 カラー2面4穴 2400枚入

                    マルチプリンタ帳票 A4 カラー2面4穴 2400枚入

                      マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ  BP2005Z

                      マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ BP2005Z

                        マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ  FSC2005Z

                        マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ FSC2005Z

                          マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ  FSC2005W

                          マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ FSC2005W

                            メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ クラウン ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                            通常価格 12,458円 17,834円 17,834円 10,814円 12,466円 20,434円 13,174円 11,438円 19,816円 18,591円 10,809円 12,458円 17,834円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 帳票 帳票 帳票 帳票 帳票 - 帳票 帳票 帳票 帳票 帳票 帳票 帳票
                            紙厚(mm) 0.08 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1200枚 - - 1200枚入 - - - - 2400枚入 - - - -

                            FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSC2003Z
                            FSC2004Z
                            FSC2013Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード 規格 穴間隔
                            (mm)
                            穴数 内容量

                            12,458円

                            ( 13,704円 )

                            1,200個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            1片寸法:縦148.5×横2104902668563810A4判2面白紙804穴-

                            12,458円

                            ( 13,704円 )

                            1,200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1片寸法:縦99×横2104902668563827A4判3面白紙---

                            13,651円

                            ( 15,016円 )

                            1,200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1片寸法:縦99×横2104902668563865A4判3面カラー806穴-

                            伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました