(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガタフトレー DA-2658-CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガタフトレー DA-2658-CP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
546円
税込単価
601円

【特長】・トレーの割れや欠けに強いポリカーボネート製。・中の書類に折れクセがつ...

詳細情報を確認する

型番

DA-2658-CP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-2658-CP

1個

546( 601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレーの割れや欠けに強いポリカーボネート製。
・中の書類に折れクセがつかないフラット設計。
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:幅286×奥340×高65mm
・材質:PC
・本体色:クリアピンク
・入数:1個
・JAN:4970116041852

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガタフトレー DA-2658-CPの型番DA-2658-CPのページです。
型番DA-2658-CPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガタフトレー DA-2658-CP

メガタフトレー DA-2658-CP

    メガタフトレー DA-2658-CB

    メガタフトレー DA-2658-CB

      メガタフトレー DA-2658-T

      メガタフトレー DA-2658-T

        ビジネスカセッター A3タイプ

        ビジネスカセッター A3タイプ

          413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

          413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

            342x290x90mm パーツケース

            342x290x90mm パーツケース

              338x260x57mm/外寸 パーツケース

              338x260x57mm/外寸 パーツケース

                600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

                600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

                  ジョイントケース クリア

                  ジョイントケース クリア

                    600 マルチストール

                    600 マルチストール

                      サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

                      サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

                        メーカー ソニック ソニック ソニック サカセ化学工業 エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ サカセ化学工業
                        通常価格 546円 601円 601円 18,809円 11,800円 1,430円 2,120円 37,880円 386円 3,650円 20,795円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 8日目  

                        メガタフトレー DA-2658-CPのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました