(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットカードケース MCARD-A3G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットカードケース MCARD-A3G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,518円
税込単価
1,670円

【特長】・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2...

詳細情報を確認する

型番

MCARD-A3G 解除

Loading...

製品仕様

型番外寸材質入数JAN
MCARD-A3G縦312×横436mm0.9mm軟質塩ビ1枚4535627540005
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCARD-A3G

1個

1,518( 1,670円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2タイプ。
・中に入れた掲示物のインクなどが裏写りしにくい耐コピー性フィルムを使用。
【商品仕様】
・外寸:縦312×横436mm
・厚:0.9mm
・材質:軟質塩ビ
・裏面マグネット付
・入数:1枚
・JAN:4535627540005

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットカードケース MCARD-A3Gの型番MCARD-A3Gのページです。
型番MCARD-A3Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットカードケース MCARD-A3G

マグネットカードケース MCARD-A3G

    マグネットカードケース MCARD-A4G

    マグネットカードケース MCARD-A4G

      マグネットカードケース MCARD-A5G

      マグネットカードケース MCARD-A5G

        マグネットカードケース MCARD-A4M

        マグネットカードケース MCARD-A4M

          クリヤーソフトケース B4 透明

          クリヤーソフトケース B4 透明

            メーカー マグエックス マグエックス マグエックス マグエックス クラウン
            通常価格 1,518円 945円 534円 746円 458円
            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  

            マグネットカードケース MCARD-A3Gのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました