(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルー【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,005円
税込単価
14,306円

【特長】・請求書や納品書発送に最適。【商品仕様】・規格:長3・サイズ:縦235...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03229

1パック

1,000個入り

13,005( 14,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・請求書や納品書発送に最適。
【商品仕様】
・規格:長3
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:80g/㎡
・材質:ハーフトーンカラー
・仕様:センター貼り
・本体色:ブルー
・入数:1000枚
・JAN:4972924032299

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルーの型番03229のページです。
型番03229に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルー

マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルー

    マド付封筒 80g 長3 グレー 1000枚入

    マド付封筒 80g 長3 グレー 1000枚入

      ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム

      ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム

        ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入

        ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入

          メーカー 寿堂紙製品工業 寿堂紙製品工業 高春堂 寿堂紙製品工業
          通常価格 13,005円 13,157円 13,682円 7,242円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目  

          マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました