(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6541-K-SP17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6541-K-SP17【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,761円
税込単価
3,037円

【特長】・強粘着がセットになったパック。【商品仕様】・サイズ:縦75×横75m...

詳細情報を確認する

型番

6541-K-SP17 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ1個枚数材質本体色入数JAN
6541-K-SP17縦75×横75mm100枚古紙パルプ配合率100%の再生紙使用イエロー4個,ピンク,ブルー,グリーン各2個10個4549395525003
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6541-K-SP17

1パック

10個入り

2,761( 3,037円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着がセットになったパック。
【商品仕様】
・サイズ:縦75×横75mm
・1個枚数:100枚
・材質:古紙パルプ配合率100%の再生紙使用
・654SS-NB,654SS-AG各1個付
・本体色:イエロー4個,ピンク,ブルー,グリーン各2個
・入数:10個
・JAN:4549395525003

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6541-K-SP17の型番6541-K-SP17のページです。
型番6541-K-SP17に関する仕様情報を記載しております。

ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6541-K-SP17のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
メモ
評価 5.0満足度:5.02023/06/06
電話の近くに筆記用具と共に置いておき、用件を書き留めて、忘れないように目に付くところに貼っていますが便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました