(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力多穴パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力多穴パンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,819円
税込単価
59,201円

【特長】・A4用紙がぴたりと置けるワイドなテーブル。【商品仕様】・規格:26/...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320-30

1個

53,819( 59,201円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙がぴたりと置けるワイドなテーブル。
【商品仕様】
・規格:26/30穴兼用
・穿孔能力:最大約18枚
・外寸:幅364×奥235×高290mm
・重量:5.1kg
・穴奥行:6.25mm
・穴径:5.5mm
・穴間隔:9.5mm(26/30穴)
・対応サイズ:B5,A4
・入数:1台
・JAN:4571104700333

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力多穴パンチの型番320-30のページです。
型番320-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力多穴パンチ

強力多穴パンチ

    手動多穴パンチ

    手動多穴パンチ

      [B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ

      [B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ

        手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用

        手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用

          234x445x225mm/330枚 強力型パンチ

          234x445x225mm/330枚 強力型パンチ

            手動多穴パンチ PN-1 22穴

            手動多穴パンチ PN-1 22穴

              強力パンチNo.124N

              強力パンチNo.124N

                強力パンチ 穿孔能力:約330枚

                強力パンチ 穿孔能力:約330枚

                  強力パンチHD-520N

                  強力パンチHD-520N

                    170x338x175mm/165枚 強力型パンチ

                    170x338x175mm/165枚 強力型パンチ

                      軽あけ強力パンチ DP-120

                      軽あけ強力パンチ DP-120

                        メーカー ニューコン工業 ニューコン工業 エスコ ニューコン工業 エスコ ニューコン工業 カール事務器 カール事務器 カール事務器 エスコ マックス(文具)
                        通常価格 53,819円 51,561円 52,535円 56,965円 39,410円 56,309円 21,828円 25,908円 18,068円 17,860円 21,522円
                        通常出荷日 3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                        強力多穴パンチのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました