(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

【商品仕様】・1巻入数:900本・本体色:ブルー・入数:1巻・JAN:4902...

詳細情報を確認する

型番

PH-S309/B 解除

Loading...

製品仕様

型番1巻入数本体色入数JAN
PH-S309/B900本ブルー1巻4902870788414
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-S309/B

1個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1巻入数:900本
・本体色:ブルー
・入数:1巻
・JAN:4902870788414

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ブルーの型番PH-S309/Bのページです。
型番PH-S309/Bに関する仕様情報を記載しております。

紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました