(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面【18個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
941円
税込単価
1,035円

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・従来品72204と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル
  • 色:
    ホワイト
  • 1パック内:
    72片
  • 面付:
    2列×2段(4面)
  • ラベルサイズ(mm)横:
    105
  • ラベルサイズ(mm)縦:
    148.5
  • JANコード:
    4906186782043
  • 質量(g):
    173
  • トラスココード:
    835-5120
  • 材質1:
    上質紙
  • シートサイズ:
    A4

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプラベルホワイト
1パック内72片面付2列×2段(4面)
ラベルサイズ(mm)横105ラベルサイズ(mm)縦148.5
JANコード4906186782043質量(g)173
トラスココード835-5120材質1上質紙
シートサイズA4 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78204

1パック

18個入り

941( 1,035円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・従来品72204と比べて粘着力がアップ。
・しっかり貼れる強粘着タイプです。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・18シート|105mm×148.5mm|4面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:18シート(72片)
・JAN:4906186782043

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面の型番78204のページです。
型番78204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面

    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422

    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422

      ラベルシール[プリンタ兼用]24面

      ラベルシール[プリンタ兼用]24面

        マルチハガキラベルノーカット

        マルチハガキラベルノーカット

          ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面

          ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面

            メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
            通常価格 941円 4,580円 1,267円 473円 4,648円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ ラベル - - - -
            ホワイト - - - -
            1パック内 72片 - - - -
            面付 2列×2段(4面) - - - -
            ラベルサイズ(mm)横 105 - - - -

            ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト